Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0448 - 铝制油位镜
KIPP
操作部件 | 标准件
液位显示器,螺旋塞
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/fuellstandanzeiger_verschlussschrauben/28010.prj},{NB=K0448.36034},{D=35.2},{D2=21.9},{L=10.0},{L1=11},{SW=32},{GEW=0.0186},{EAN=4059245191482},{NDM=26.441},{NDM1=0.000},{ST=0.000},{TYP=3.000},{TYP1=1.000},{XA=34.60},{XB=32.000},{XC=1.800},{XD=19.000},{XE=12.100},{XF=28.000},{XG=2.000},{XH=1.000},{XI=1.200},{XJ=18.500},{XK=1.600},{XL=21.200},{XM=23.000},{XN=1.200},{XO=8.000},{XP=3.000},{BESTKIPP=K0448.36034},{D1=G 3/4},{MOMENT=22},{DRUCK=10},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=90269060},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
螺纹
ⁿ/ₐ
D2
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
MOMENT
最大锁紧扭矩
[Nm]
DRUCK
最大承载压力
[bar]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0448.20014
K0448.20014
20.0
G 1/4
11.0
8.0
8
17
4
10
0.0050
Yes
90269060
4059245191437
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0448.24038
K0448.24038
24.1
G 3/8
12.7
9.5
9
22
10
10
0.0086
Yes
90269060
4059245191444
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0448.29012
K0448.29012
29.7
G 1/2
15.0
10.0
9
27
15
10
0.0135
Yes
90269060
4059245191468
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0448.36034
K0448.36034
35.2
G 3/4
21.9
10.0
11
32
22
10
0.0186
Yes
90269060
4059245191482
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0448.42100
K0448.42100
44.1
G 1
25.1
11.0
11
40
-
10
0.0289
Yes
90269060
4059245191499
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0448.52114
K0448.52114
55.0
G 1 1/4
34.0
13.5
12
50
-
10
0.0558
Yes
90269060
4059245191505
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0448.241815
K0448.241815
24.5
M18x1.5
13.0
10.0
9
22
12
10
0.0103
Yes
90269060
4059245191451
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0448.292215
K0448.292215
29.5
M22x1.5
16.0
10.0
9
27
15
10
0.0132
Yes
90269060
4059245191475
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求