Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1429 - 油位指示器 带电子温度监控装置,长版
KIPP
操作部件 | 标准件
液位显示器,螺旋塞
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/fuellstandanzeiger_verschlussschrauben/28001-11.prj},{NB=K1429.14000},{BESTKIPP=K1429.1400},{AUSF=Schließerkontakt},{POS=0},{B=30},{B1=39},{D1=M12},{H=30},{H1=16.5},{H2=80},{L=426.6},{L1=400},{L2=458.3},{SW=17},{GEW=0.4601},{ANZAHL=2},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=90269060},{EAN=4059245342648},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=12.0},{XA=338.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
B1
间距
[mm]
D1
螺纹
[mm]
H
高度
[mm]
H1
间距
[mm]
H2
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
间距
[mm]
L2
长度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ANZAHL
固定螺栓 数量
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1429.1300
K1429.1300
常开触点
30
39
M12
30
16.5
80
326.6
300
358.3
17
0.3971
2
Yes
90269060
4059245342624
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1429.2300
K1429.2300
常闭触点
30
39
M12
30
16.5
80
326.6
300
358.3
17
0.3967
2
Yes
90269060
4059245342631
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1429.1400
K1429.1400
常开触点
30
39
M12
30
16.5
80
426.6
400
458.3
17
0.4601
2
Yes
90269060
4059245342648
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1429.2400
K1429.2400
常闭触点
30
39
M12
30
16.5
80
426.6
400
458.3
17
0.4600
2
Yes
90269060
4059245342655
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1429.1500
K1429.1500
常开触点
30
39
M12
30
16.5
80
526.6
500
558.3
17
0.5310
2
Yes
90269060
4059245342662
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1429.2500
K1429.2500
常闭触点
30
39
M12
30
16.5
80
526.6
500
558.3
17
0.5300
2
Yes
90269060
4059245342679
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求