Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0334 - 弹簧柱塞,光滑型,塑料套筒
KIPP
操作部件 | 标准件
弹簧柱塞,锁紧柱塞,快锁插销
弹簧柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/federnde_druckstuecke/03071.prj},{NB=K0334.12_0},{BESTKIPP=K0334.12},{AUSF=Kugel Edelstahl},{POS=0},{D=12},{D1=10.0},{D2=14.0},{L=16},{L1=2.5},{H=3.5},{F1=15},{F2=25},{GEW=0.0056},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059245843145},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{XPOS=[0:$H.]},{XX=0},{TAB=1},{TAB1=1},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
H
变形量
[mm]
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0334.04
K0334.04
不锈钢顶珠
4
3.0
4.6
5
1.0
0.7
3
7
0.0002
Yes
73181520
4059245843091
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0334.05
K0334.05
不锈钢顶珠
5
4.0
5.6
6
1.0
1.0
4
7
0.0004
Yes
73181520
4059245009534
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0334.06
K0334.06
不锈钢顶珠
6
5.0
6.5
7
1.0
1.5
6
12
0.0006
Yes
73181520
4059245843114
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0334.08
K0334.08
不锈钢顶珠
8
6.5
8.5
9
1.0
1.8
6
12
0.0014
Yes
73181520
4059245843121
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0334.10
K0334.10
不锈钢顶珠
10
8.0
12.0
14
2.5
2.7
10
20
0.0031
Yes
73181520
4059245009565
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0334.12
K0334.12
不锈钢顶珠
12
10.0
14.0
16
2.5
3.5
15
25
0.0056
Yes
73181520
4059245843145
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0334.204
K0334.204
POM 顶珠
4
3.0
4.6
5
1.0
0.7
3
7
0.0000
Yes
39269099
4059245843152
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0334.205
K0334.205
POM 顶珠
5
4.0
5.6
6
1.0
1.0
4
7
0.0001
Yes
39269099
4059245009596
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0334.206
K0334.206
POM 顶珠
6
5.0
6.5
7
1.0
1.5
6
12
0.0003
Yes
39269099
4059245843176
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0334.208
K0334.208
POM 顶珠
8
6.5
8.5
9
1.0
1.8
6
12
0.0006
Yes
39269099
4059245009619
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0334.210
K0334.210
POM 顶珠
10
8.0
12.0
14
2.5
2.7
10
20
0.0014
Yes
39269099
4059245843190
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0334.212
K0334.212
POM 顶珠
12
10.0
14.0
16
2.5
3.5
15
25
0.0023
Yes
39269099
4059245009633
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求