Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0329 - 弹簧柱塞,带内六角和顶销,不锈钢,LONG-LOK 螺纹锁
KIPP
操作部件 | 标准件
弹簧柱塞,锁紧柱塞,快锁插销
弹簧柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/federnde_druckstuecke/03056.prj},{NB=K0329.208_0},{D1=3.5},{L=22},{L1=8},{H=3.0},{T=3.0},{T1=1.4},{N=1.2},{SX=2.500},{F1=15},{F2=48},{DREHMOMENTEIN=1.05},{DREHMOMENTAUS=0.37},{GEW=0.0056},{EAN=4059245842605},{TAB=1},{TYP=1},{NDM=8},{NDM1=0.0000},{TYP1=3},{TYP2=1},{XA=0.95},{XB=12.20},{XC=2.50},{XD=1.10},{BESTKIPP=K0329.208},{AUSF=verstärkte Federkraft},{D=M 8},{L2=ca. zwei Gewindegänge},{S=2.5},{BESTMS=03040-908},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,},{XPOS=[0:$H.]},{ZGT=Gewindestift eingeklebt},{IMPERIAL=MM},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
螺纹
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
H
变形量
[mm]
T1
深度
[mm]
N
槽
[mm]
S
钳口宽度
[mm / inch]
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
[N]
DREHMOMENTEIN
旋紧扭矩约为
[Nm]
DREHMOMENTAUS
旋松扭矩
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0329.05
K0329.05
标准弹簧弹力
M 5
2.4
18
7
约两个螺牙
2.3
0.8
0.8
1.5
5
17
0.12
0.08
0.0018
Yes
73181520
4059245225392
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0329.06
K0329.06
标准弹簧弹力
M 6
2.7
20
7
约两个螺牙
2.5
1.0
1.0
2.0
6
17
0.45
0.22
0.0027
Yes
73181520
4059245842537
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0329.08
K0329.08
标准弹簧弹力
M 8
3.5
22
8
约两个螺牙
3.0
1.4
1.2
2.5
7
29
1.05
0.37
0.0056
Yes
73181520
4059245842544
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0329.10
K0329.10
标准弹簧弹力
M 10
4.0
22
9
约两个螺牙
3.0
1.4
1.6
3.0
8
31
1.30
0.60
0.0090
Yes
73181520
4059245842551
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0329.12
K0329.12
标准弹簧弹力
M 12
6.0
28
10
约两个螺牙
4.0
2.0
2.0
4.0
10
47
2.00
1.30
0.0161
Yes
73181520
4059245225439
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0329.16
K0329.16
标准弹簧弹力
M 16
7.5
32
14
约两个螺牙
5.0
2.5
2.5
5.0
45
100
3.90
3.00
0.0340
Yes
73181520
4059245842575
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0329.205
K0329.205
加强弹簧弹力
M 5
2.4
18
7
约两个螺牙
2.3
0.8
0.8
1.5
9
26
0.12
0.08
0.0002
Yes
73181520
4059245225453
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0329.206
K0329.206
加强弹簧弹力
M 6
2.7
20
7
约两个螺牙
2.5
1.0
1.0
2.0
11
35
0.45
0.22
0.0031
Yes
73181520
4059245225460
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0329.208
K0329.208
加强弹簧弹力
M 8
3.5
22
8
约两个螺牙
3.0
1.4
1.2
2.5
15
48
1.05
0.37
0.0056
Yes
73181520
4059245842605
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0329.210
K0329.210
加强弹簧弹力
M 10
4.0
22
9
约两个螺牙
3.0
1.4
1.6
3.0
15
58
1.30
0.60
0.0091
Yes
73181520
4059245225484
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0329.212
K0329.212
加强弹簧弹力
M 12
6.0
28
10
约两个螺牙
4.0
2.0
2.0
4.0
19
74
2.00
1.30
0.0165
Yes
73181520
4059245225491
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0329.A1
K0329.A1
标准弹簧弹力
10-32
2.4
18
7
约两个螺牙
2.3
0.8
0.8
1/16
5
17
0.12
0.08
0.0016
Yes
73181520
4059245352135
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0329.AJ
K0329.AJ
标准弹簧弹力
1/4-28
2.7
20
7
约两个螺牙
2.5
1.0
1.0
5/64
6
17
0.45
0.22
0.0036
Yes
73181520
4059245352197
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0329.A2
K0329.A2
标准弹簧弹力
1/4-20
2.7
20
7
约两个螺牙
2.5
1.0
1.0
5/64
6
17
0.45
0.22
0.0036
Yes
73181520
4059245842643
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0329.A3
K0329.A3
标准弹簧弹力
5/16-18
3.5
22
8
约两个螺牙
3.0
1.4
1.2
3/32
7
29
1.05
0.37
0.0055
Yes
73181520
4059245352159
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0329.A4
K0329.A4
标准弹簧弹力
3/8-16
4.0
22
9
约两个螺牙
3.0
1.4
1.6
1/8
8
31
1.30
0.60
0.0079
Yes
73181520
4059245352166
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0329.A5
K0329.A5
标准弹簧弹力
1/2-13
6.0
28
10
约两个螺牙
4.0
2.0
2.0
5/32
10
47
2.00
1.30
0.0183
Yes
73181520
4059245352173
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0329.A6
K0329.A6
标准弹簧弹力
5/8-11
7.5
32
14
约两个螺牙
5.0
2.5
2.5
3/16
45
100
3.90
3.00
0.0331
Yes
73181520
4059245352180
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求