Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1833 - 钢制锁紧柱塞,带拉环 和雏形顶销
KIPP
操作部件 | 标准件
弹簧柱塞,锁紧柱塞,快锁插销
分度销
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/arretierbolzen/k1833_asmtab.prj},{NB=K1833.00050},{D=5},{D2=3.3},{D3=26},{L=48.2},{L1=48},{L2=17},{L3=7},{L4=15},{L5=44},{S=4.2},{SW1=13},{SW2=17},{SPANNKRAFT=140},{SCHERKRAFT=0.9},{GEW=0.0420},{EAN=4059245634729},{XA=4.0},{TYP=1},{TYP1=4},{BESTKIPP=K1833.0005},{FORM=A},{FORMT=ohne Mittelstellung},{D1=M10X1},{D4=3,7-4,6},{T=8-10},{F=-},{TEMP=80 °C},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,},{PPATH=k1833_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
FORMT
形状类型
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
螺纹
[mm]
D2
间距
[mm]
D3
间距
[mm]
D4
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
高度
[mm]
L4
高度
[mm]
L5
高度
[mm]
S
行程
[mm]
SW1
钳口宽度
[mm]
SW2
钳口宽度
[mm]
T
高度
[mm]
SPANNKRAFT
夹持力
[N]
F
Federkraft
[N]
TEMP
耐温性
[°]
SCHERKRAFT
径向力
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1833.0005
K1833.0005
A
无中间位置
5
M10X1
3.3
26
3,7-4,6
48.2
48
17
7
15
44
4.2
13
17
8-10
140
-
80 °C
0.9
0.0420
Yes
73181900
4059245634729
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1833.0007
K1833.0007
A
无中间位置
7
M12X1,5
4.9
32
5,3-6,6
57.0
58
20
8
17
52
5.0
14
19
9-11
170
-
80 °C
1.0
0.0644
Yes
73181900
4059245634736
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1833.0107
K1833.0107
B
有中间位置
7
M12X1,5
4.9
32
5,3-6,6
57.0
58
20
8
17
52
5.0
14
19
9-11
170
9
80 °C
1.0
0.0656
Yes
73181900
4059245634743
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求