Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0242 - 嵌入式把手
KIPP
操作部件 | 标准件
弓形把手,管型把手,嵌入式把手
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/buegelgriffe_maschinen_u_geraetegriffe/06965.prj},{NB=K0242.1112041},{BESTKIPP=K0242.1112041},{FARBE=schwarz},{A=112},{H=61},{L=97},{L1=130},{T=25},{TRAG=1000},{GEW=0.0586},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269025},{EAN=4059245130016},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{ZGT=für Senkschrauben M4},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
总长度
[mm]
T
深度
[mm]
TRAG
负载能力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0242.1082041
K0242.1082041
黑色
82
61
67
100
25
1000
0.0460
Yes
39269025
4059245129997
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0242.1112041
K0242.1112041
黑色
112
61
97
130
25
1000
0.0586
Yes
39269025
4059245130016
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0242.1082042
K0242.1082042
浅灰色
82
61
67
100
25
1000
0.0457
Yes
39269025
4059245130009
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0242.1112042
K0242.1112042
浅灰色
112
61
97
130
25
1000
0.0573
Yes
39269025
4059245130023
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求