Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0220 - 弯曲形管形把手
KIPP
操作部件 | 标准件
弓形把手,管型把手,嵌入式把手
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/buegelgriffe_maschinen_u_geraetegriffe/06936.prj},{NB=K0220.4001},{BESTKIPP=K0220.4001},{FORM=A},{AUSF=Verbindungsrohr naturfarben eloxiert},{A=400},{B=115},{B1=20},{D=M8x30},{H=55.5},{L=430},{TRAG=800},{GEW=0.5473},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=76169951},{EAN=4059245125845},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=8},{MV=6.500},{SV=13.000},{LV=36.500},{EV=14.200},{TAB=1.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
D
直径
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
TRAG
负载能力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0220.2001
K0220.2001
A
自然色阳极氧化连接管
200
115
20
M8x30
55.5
230
800
0.3812
Yes
76169951
4059245125760
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0220.2501
K0220.2501
A
自然色阳极氧化连接管
250
115
20
M8x30
55.5
280
800
0.4123
Yes
76169951
4059245125784
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0220.3001
K0220.3001
A
自然色阳极氧化连接管
300
115
20
M8x30
55.5
330
800
0.4659
Yes
76169951
4059245125807
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0220.3501
K0220.3501
A
自然色阳极氧化连接管
350
115
20
M8x30
55.5
380
800
0.5120
Yes
76169951
4059245125821
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0220.4001
K0220.4001
A
自然色阳极氧化连接管
400
115
20
M8x30
55.5
430
800
0.5473
Yes
76169951
4059245125845
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0220.2002
K0220.2002
B
黑色阳极氧化连接管
200
115
20
M8x30
55.5
280
800
0.3745
Yes
76169951
4059245125777
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0220.2502
K0220.2502
B
黑色阳极氧化连接管
250
115
20
M8x30
55.5
330
800
0.4123
Yes
76169951
4059245125791
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0220.3002
K0220.3002
B
黑色阳极氧化连接管
300
115
20
M8x30
55.5
380
800
0.4644
Yes
76169951
4059245125814
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0220.3502
K0220.3502
B
黑色阳极氧化连接管
350
115
20
M8x30
55.5
430
800
0.5076
Yes
76169951
4059245125838
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0220.4002
K0220.4002
B
黑色阳极氧化连接管
400
115
20
M8x30
55.5
280
800
0.5511
Yes
76169951
4059245125852
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求