Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1793 - 不锈钢弓形把手 圆形
KIPP
操作部件 | 标准件
弓形把手,管型把手,嵌入式把手
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/buegelgriffe_maschinen_u_geraetegriffe/06922-10.prj},{NB=K1793.350081},{BESTKIPP=K1793.350081},{MATERIAL=Edelstahl 1.4404},{AUSF=gleitpoliert},{A=350},{B=16},{D=M8},{H=58},{L=366},{T=12},{TRAG=1000},{GEW=0.6330},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73269086},{EAN=4059245599035},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM,},{XA=26.000},{XB=4},{NDM=8},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
B
直径
[mm]
D
螺纹
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
T
高度
[mm]
TRAG
负载能力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1793.032031
K1793.032031
Edelstahl 1.4404
亮面抛光
32
5
M3
24
37
6
500
0.0120
Yes
73269086
4059245598502
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1793.042031
K1793.042031
Edelstahl 1.4404
亮面抛光
42
5
M3
24
47
6
500
0.0140
Yes
73269086
4059245598519
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1793.055031
K1793.055031
Edelstahl 1.4404
亮面抛光
55
5
M3
24
60
6
500
0.0160
Yes
73269086
4059245598526
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1793.064031
K1793.064031
Edelstahl 1.4404
亮面抛光
64
5
M3
24
69
6
500
0.0170
Yes
73269086
4059245598533
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1793.076031
K1793.076031
Edelstahl 1.4404
亮面抛光
76
5
M3
24
81
6
500
0.0190
Yes
73269086
4059245598540
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1793.088031
K1793.088031
Edelstahl 1.4404
亮面抛光
88
5
M3
24
93
6
500
0.0182
Yes
73269086
4059245598557
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1793.032041
K1793.032041
Edelstahl 1.4404
亮面抛光
32
8
M4
32
40
8
500
0.0350
Yes
73269086
4059245598564
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1793.042041
K1793.042041
Edelstahl 1.4404
亮面抛光
42
8
M4
32
50
8
500
0.0390
Yes
73269086
4059245598571
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1793.055041
K1793.055041
Edelstahl 1.4404
亮面抛光
55
8
M4
32
63
8
500
0.0450
Yes
73269086
4059245598588
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1793.064041
K1793.064041
Edelstahl 1.4404
亮面抛光
64
8
M4
32
72
8
500
0.0490
Yes
73269086
4059245598595
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1793.076041
K1793.076041
Edelstahl 1.4404
亮面抛光
76
8
M4
32
84
8
500
0.0540
Yes
73269086
4059245598601
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1793.088041
K1793.088041
Edelstahl 1.4404
亮面抛光
88
8
M4
32
96
8
500
0.0590
Yes
73269086
4059245598618
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1793.096041
K1793.096041
Edelstahl 1.4404
亮面抛光
96
8
M4
32
104
8
500
0.0620
Yes
73269086
4059245598625
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1793.098041
K1793.098041
Edelstahl 1.4404
亮面抛光
98
8
M4
32
106
8
500
0.0630
Yes
73269086
4059245598632
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1793.100041
K1793.100041
Edelstahl 1.4404
亮面抛光
100
8
M4
32
108
8
500
0.0640
Yes
73269086
4059245598649
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1793.102041
K1793.102041
Edelstahl 1.4404
亮面抛光
102
8
M4
32
110
8
500
0.0650
Yes
73269086
4059245598656
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1793.120041
K1793.120041
Edelstahl 1.4404
亮面抛光
120
8
M4
32
128
8
500
0.0650
Yes
73269086
4059245598663
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1793.136041
K1793.136041
Edelstahl 1.4404
亮面抛光
136
8
M4
32
144
8
500
0.0790
Yes
73269086
4059245598670
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1793.055051
K1793.055051
Edelstahl 1.4404
亮面抛光
55
10
M5
40
65
10
1000
0.0663
Yes
73269086
4059245598687
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1793.064051
K1793.064051
Edelstahl 1.4404
亮面抛光
64
10
M5
40
74
10
1000
0.0840
Yes
73269086
4059245598694
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1793.076051
K1793.076051
Edelstahl 1.4404
亮面抛光
76
10
M5
40
86
10
1000
0.0920
Yes
73269086
4059245598700
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1793.088051
K1793.088051
Edelstahl 1.4404
亮面抛光
88
10
M5
40
98
10
1000
0.1000
Yes
73269086
4059245598717
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1793.096051
K1793.096051
Edelstahl 1.4404
亮面抛光
96
10
M5
40
106
10
1000
0.1050
Yes
73269086
4059245598724
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1793.098051
K1793.098051
Edelstahl 1.4404
亮面抛光
98
10
M5
40
108
10
1000
0.1060
Yes
73269086
4059245598731
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1793.100051
K1793.100051
Edelstahl 1.4404
亮面抛光
100
10
M5
40
110
10
1000
0.1080
Yes
73269086
4059245598748
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求