Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0057 - 带球面调节垫圈的高度调整元件
KIPP
操作部件 | 标准件
支撑元件,定位元件,止挡元件
高度可调的元件
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/auflage_positionier_u_anschlagelemente/hoehenverstellbare_elemente/27707.prj},{NB=K0057.503094},{BESTKIPP=K0057.5030},{MATERIAL=Stahl},{D=33.0},{FS=M30},{D1=M60x2},{D2=80},{HMIN=94},{HMAX=94},{B=11},{N=7},{M=3.0},{ALPHA=4°},{F=495.0},{F1=218.00},{GEW=2.5550},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{EAN=4059245183654},{ST=2.0},{NDM=60.000},{LH=144.000},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
FS
用于螺栓
[mm]
D1
螺纹
[mm]
D2
直径 H minl.
[mm]
HMIN
H min.
[mm]
B
高度
ⁿ/ₐ
N
宽度
[mm]
M
深度
[mm]
ALPHA
Alpha 角
[°]
F
F kN
[kN]
F1
F1 kN
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
K0057.1506
K0057.1506
钢制
6.6
M6
M15x1
25
35
5
4
2.0
4°
40.0
36.00
0.0900
Yes
73181900
4059245183371
K0057.2006
K0057.2006
钢制
6.6
M6
M20x1
32
43
6
4
2.0
4°
65.0
55.70
0.1997
Yes
73181900
4059245183395
K0057.2008
K0057.2008
钢制
9.0
M8
M20x1
32
43
6
4
2.0
4°
65.0
48.00
0.1875
Yes
73181900
4059245183418
K0057.2010
K0057.2010
钢制
11.0
M10
M20x1
32
43
6
4
2.0
4°
65.0
37.90
0.1789
Yes
73181900
4059245183432
K0057.2510
K0057.2510
钢制
11.0
M10
M30x1,5
45
54
7
5
2.0
4°
120.0
92.90
0.5579
Yes
73181900
4059245183456
K0057.2512
K0057.2512
钢制
13.5
M12
M30x1,5
45
54
7
5
2.0
4°
120.0
80.40
0.4730
Yes
73181900
4059245183470
K0057.2516
K0057.2516
钢制
17.5
M16
M30x1,5
45
54
7
5
2.0
4°
120.0
45.50
0.4273
Yes
73181900
4059245183494
K0057.3216
K0057.3216
钢制
17.5
M16
M40x1,5
58
70
9
6
2.5
4°
210.0
136.00
1.1000
Yes
73181900
4059245183517
K0057.3220
K0057.3220
钢制
22.0
M20
M40x1,5
58
70
9
6
2.5
4°
210.0
90.00
0.9520
Yes
73181900
4059245183531
K0057.3224
K0057.3224
钢制
26.0
M24
M40x1,5
58
70
9
6
2.5
4°
210.0
37.00
0.9533
Yes
73181900
4059245183555
K0057.4020
K0057.4020
钢制
22.0
M20
M50x1,5
70
83
11
6
2.5
4°
330.0
210.00
1.8820
Yes
73181900
4059245183579
K0057.4024
K0057.4024
钢制
26.0
M24
M50x1,5
70
83
11
6
2.5
4°
330.0
157.00
1.8000
Yes
73181900
4059245183593
K0057.4030
K0057.4030
钢制
33.0
M30
M50x1,5
70
83
11
6
2.5
4°
330.0
53.00
1.4890
Yes
73181900
4059245183616
K0057.5024
K0057.5024
钢制
26.0
M24
M60x2
80
94
11
7
3.0
4°
495.0
322.00
2.6900
Yes
73181900
4059245183630
K0057.5030
K0057.5030
钢制
33.0
M30
M60x2
80
94
11
7
3.0
4°
495.0
218.00
2.5550
Yes
73181900
4059245183654
K0057.15061
K0057.15061
不锈钢
6.6
M6
M15x1
25
35
5
4
2.0
4°
27.1
24.14
0.0903
Yes
73181900
4059245183388
K0057.20061
K0057.20061
不锈钢
6.6
M6
M20x1
32
43
6
4
2.0
4°
43.4
36.56
0.2014
Yes
73181900
4059245183401
K0057.20081
K0057.20081
不锈钢
9.0
M8
M20x1
32
43
6
4
2.0
4°
43.4
30.86
0.1400
Yes
73181900
4059245183425
K0057.20101
K0057.20101
不锈钢
11.0
M10
M20x1
32
43
6
4
2.0
4°
43.4
23.41
0.1755
Yes
73181900
4059245183449
K0057.25101
K0057.25101
不锈钢
11.0
M10
M30x1,5
45
54
7
5
2.0
4°
84.0
64.01
0.5495
Yes
73181900
4059245183463
K0057.25121
K0057.25121
不锈钢
13.5
M12
M30x1,5
45
54
7
5
2.0
4°
84.0
54.82
0.5386
Yes
73181900
4059245183487
K0057.25161
K0057.25161
不锈钢
17.5
M16
M30x1,5
45
54
7
5
2.0
4°
84.0
28.90
0.5073
Yes
73181900
4059245183500
K0057.32161
K0057.32161
不锈钢
17.5
M16
M40x1,5
58
70
9
6
2.5
4°
148.0
92.90
1.1080
Yes
73181900
4059245183524
K0057.32201
K0057.32201
不锈钢
22.0
M20
M40x1,5
58
70
9
6
2.5
4°
148.0
59.08
1.0400
Yes
73181900
4059245183548
K0057.32241
K0057.32241
不锈钢
26.0
M24
M40x1,5
58
70
9
6
2.5
4°
148.0
20.30
0.9561
Yes
73181900
4059245183562
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求