Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0115 - 带球面调节垫圈和锁紧螺母的高度调整元件
KIPP
操作部件 | 标准件
支撑元件,定位元件,止挡元件
高度可调的元件
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/auflage_positionier_u_anschlagelemente/hoehenverstellbare_elemente/27706.prj},{NB=K0115.123067},{BESTKIPP=K0115.1230},{MATERIAL=Stahl},{D=33.0},{FS=M30},{D1=M60x2},{D2=80},{HMIN=67},{HMAX=67},{B=11},{N=7},{M=3.0},{ALPHA=4°},{F=495.0},{F1=218.00},{GEW=1.9100},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{EAN=4059245183357},{NDM=60.000},{ST=2.0},{LH=79.000},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
FS
用于螺栓
[mm]
D1
螺纹
[mm]
D2
直径 H minl.
[mm]
HMIN
H min.
[mm]
B
高度
ⁿ/ₐ
N
宽度
[mm]
M
深度
[mm]
ALPHA
Alpha 角
[°]
F
F kN
[kN]
F1
F1 kN
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
K0115.0406
K0115.0406
钢制
6.6
M6
M15x1
25
27
5
4
2.0
4°
40.0
36.00
0.0800
Yes
73181900
4059245183074
K0115.0506
K0115.0506
钢制
6.6
M6
M20x1
32
32
6
4
2.0
4°
65.0
55.70
0.1632
Yes
73181900
4059245183098
K0115.0508
K0115.0508
钢制
9.0
M8
M20x1
32
32
6
4
2.0
4°
65.0
48.00
0.1563
Yes
73181900
4059245183111
K0115.0510
K0115.0510
钢制
11.0
M10
M20x1
32
32
6
4
2.0
4°
65.0
37.90
0.1499
Yes
73181900
4059245183135
K0115.0710
K0115.0710
钢制
11.0
M10
M30x1,5
45
41
7
5
2.0
4°
120.0
92.90
0.4034
Yes
73181900
4059245183159
K0115.0712
K0115.0712
钢制
13.5
M12
M30x1,5
45
41
7
5
2.0
4°
120.0
80.40
0.4276
Yes
73181900
4059245183173
K0115.0716
K0115.0716
钢制
17.5
M16
M30x1,5
45
41
7
5
2.0
4°
120.0
45.50
0.3862
Yes
73181900
4059245183197
K0115.0916
K0115.0916
钢制
17.5
M16
M40x1,5
58
53
9
6
2.5
4°
210.0
136.00
0.9373
Yes
73181900
4059245183210
K0115.0920
K0115.0920
钢制
22.0
M20
M40x1,5
58
53
9
6
2.5
4°
210.0
90.00
0.8840
Yes
73181900
4059245183234
K0115.0924
K0115.0924
钢制
26.0
M24
M40x1,5
58
53
9
6
2.5
4°
210.0
37.00
0.7800
Yes
73181900
4059245183258
K0115.1020
K0115.1020
钢制
22.0
M20
M50x1,5
70
61
11
6
2.5
4°
330.0
210.00
1.3000
Yes
73181900
4059245183272
K0115.1024
K0115.1024
钢制
26.0
M24
M50x1,5
70
61
11
6
2.5
4°
330.0
157.00
1.3480
Yes
73181900
4059245183296
K0115.1030
K0115.1030
钢制
33.0
M30
M50x1,5
70
61
11
6
2.5
4°
330.0
53.00
1.2070
Yes
73181900
4059245183319
K0115.1224
K0115.1224
钢制
26.0
M24
M60x2
80
67
11
7
3.0
4°
495.0
322.00
1.9770
Yes
73181900
4059245183333
K0115.1230
K0115.1230
钢制
33.0
M30
M60x2
80
67
11
7
3.0
4°
495.0
218.00
1.9100
Yes
73181900
4059245183357
K0115.04061
K0115.04061
不锈钢
6.6
M6
M15x1
25
27
5
4
2.0
4°
27.1
24.14
0.0789
Yes
73181900
4059245183081
K0115.05061
K0115.05061
不锈钢
6.6
M6
M20x1
32
32
6
4
2.0
4°
43.4
36.56
0.1664
Yes
73181900
4059245183104
K0115.05081
K0115.05081
不锈钢
9.0
M8
M20x1
32
32
6
4
2.0
4°
43.4
30.86
0.1400
Yes
73181900
4059245183128
K0115.05101
K0115.05101
不锈钢
11.0
M10
M20x1
32
32
6
4
2.0
4°
43.4
23.41
0.1508
Yes
73181900
4059245183142
K0115.07101
K0115.07101
不锈钢
11.0
M10
M30x1,5
45
41
7
5
2.0
4°
84.0
64.01
0.4066
Yes
73181900
4059245183166
K0115.07121
K0115.07121
不锈钢
13.5
M12
M30x1,5
45
41
7
5
2.0
4°
84.0
54.82
0.3934
Yes
73181900
4059245183180
K0115.07161
K0115.07161
不锈钢
17.5
M16
M30x1,5
45
41
7
5
2.0
4°
84.0
28.90
0.3959
Yes
73181900
4059245183203
K0115.09161
K0115.09161
不锈钢
17.5
M16
M40x1,5
58
53
9
6
2.5
4°
148.0
92.90
0.7800
Yes
73181900
4059245183227
K0115.09201
K0115.09201
不锈钢
22.0
M20
M40x1,5
58
53
9
6
2.5
4°
148.0
59.08
0.8913
Yes
73181900
4059245183241
K0115.09241
K0115.09241
不锈钢
26.0
M24
M40x1,5
58
53
9
6
2.5
4°
148.0
20.30
0.8573
Yes
73181900
4059245183265
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0734 - 角接头,DIN 71802
KIPP
11.06.2024
K0154 - 抗菌型星形旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢金属件
KIPP
13.06.2024
K0691 - 球面校正垫圈
KIPP
27.05.2024
K0204 - 椭圆形弓形把手
KIPP
27.05.2024
K0363 - 快锁插销
KIPP
27.05.2024
K0660 - 水平压紧式快速夹钳,带平底座和可调压杆
KIPP
27.05.2024
K0724 - 衬套,适用快锁插销,带 LONG-LOK 螺纹锁
KIPP
27.05.2024
K0745 - 微型推杆夹钳
KIPP
01.07.2024
K0280 - 高头夹紧把手
KIPP
27.05.2024
K0119 - 带球面调节垫圈和锁紧螺母的高度调整元件
KIPP
01.07.2024
K0729 - 球面垫圈,锥形座 DIN 6319,10/01
KIPP
27.05.2024
K0767 - 环首螺栓 DIN 580 / 不锈钢,类似 DIN 580
KIPP
27.05.2024
K1097 - 短款锁紧柱塞,带螺纹锁
KIPP
27.05.2024
K0638 - 固定支架,铝制
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求