Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1302 - 延长件
KIPP
操作部件 | 标准件
支撑元件,定位元件,止挡元件
定位销, 止动销
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/auflage_positionier_u_anschlagelemente/aufnahmbeolzen_auflagebolzen/02035-10.prj},{NB=K1302.208060},{BESTKIPP=K1302.208060},{D1=M8},{E=15.0},{L=60},{T=12},{SW=13},{GEW=0.0554},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{EAN=4059245322107},{TYP=2.000},{XA=18.000},{NDM=8.0},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
D1
螺纹
[mm]
E
对角线
[mm]
L
长度
[mm]
T
高度
[mm]
SW
把手型号
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1302.205025
K1302.205025
M5
9.2
25
8
8
0.0075
Yes
73181600
4059245321988
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1302.205030
K1302.205030
M5
9.2
30
8
8
0.0096
Yes
73181600
4059245321995
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1302.205035
K1302.205035
M5
9.2
35
8
8
0.0117
Yes
73181600
4059245322008
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1302.206030
K1302.206030
M6
11.5
30
9
10
0.0148
Yes
73181600
4059245322015
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1302.206035
K1302.206035
M6
11.5
35
9
10
0.0182
Yes
73181600
4059245322022
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1302.206040
K1302.206040
M6
11.5
40
9
10
0.0215
Yes
73181600
4059245322039
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1302.206050
K1302.206050
M6
11.5
50
9
10
0.0281
Yes
73181600
4059245322046
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1302.206060
K1302.206060
M6
11.5
60
9
10
0.0349
Yes
73181600
4059245322053
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1302.208030
K1302.208030
M8
15.0
30
12
13
0.0238
Yes
73181600
4059245322060
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1302.208035
K1302.208035
M8
15.0
35
12
13
0.0281
Yes
73181600
4059245322077
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1302.208040
K1302.208040
M8
15.0
40
12
13
0.0329
Yes
73181600
4059245322084
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1302.208050
K1302.208050
M8
15.0
50
12
13
0.0441
Yes
73181600
4059245322091
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1302.208060
K1302.208060
M8
15.0
60
12
13
0.0554
Yes
73181600
4059245322107
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1302.208090
K1302.208090
M8
15.0
90
12
13
0.0896
Yes
73181600
4059245322114
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1302.210040
K1302.210040
M10
18.5
40
15
16
0.0480
Yes
73181600
4059245322121
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1302.210045
K1302.210045
M10
18.5
45
15
16
0.0541
Yes
73181600
4059245322138
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1302.210055
K1302.210055
M10
18.5
55
15
16
0.0707
Yes
73181600
4059245322145
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1302.210065
K1302.210065
M10
18.5
65
15
16
0.0879
Yes
73181600
4059245322152
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1302.210095
K1302.210095
M10
18.5
95
15
16
0.1390
Yes
73181600
4059245322169
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1302.210115
K1302.210115
M10
18.5
115
15
16
0.1738
Yes
73181600
4059245322176
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1302.212040
K1302.212040
M12
20.8
40
18
18
0.0566
Yes
73181600
4059245322183
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1302.212045
K1302.212045
M12
20.8
45
18
18
0.0642
Yes
73181600
4059245322190
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1302.212055
K1302.212055
M12
20.8
55
18
18
0.0795
Yes
73181600
4059245322206
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1302.212065
K1302.212065
M12
20.8
65
18
18
0.1016
Yes
73181600
4059245322213
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1302.212095
K1302.212095
M12
20.8
95
18
18
0.1668
Yes
73181600
4059245322220
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求