Hakon®-Spannsätze - Hakon®-Spannsätze
Ketten Fuchs
Spannsätze
Hakon®-Spannsätze Baureihe 131
Powered by
CAD模型選擇
{ketten_fuchs/spannsaetze/hakon-baureihe-131/hakon_131_asmtab.prj},{NB=Hakon-Spannsatz Baureihe 131 131-6090},{CNSORDERNO=131-6090},{DXD=60 x 90},{H=58},{H1=50},{H3=30},{AS=8},{M=M8 x 30},{MD=41},{MT=3973},{FAX=132},{PW=205},{PN=137},{GEW=1.210},{VERS=18},{L=8},{D=30},{SD=60},{XD=90},{PPATH=hakon_131_asmtpl.prj},{CNSMASSEXACT=1.21}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
ⁿ/ₐ
DXD
Größe
[mm]
H
Längen
[mm]
H1
Längen
[mm]
H3
Längen
[mm]
AS
Anzahl Stück
[mm]
M
Schrauben-Größe
ⁿ/ₐ
MD
Übertragbare Anzugs-Moment
[Nm]
MT
Übertragbare Dreh-Moment
[Nm]
FAX
Übertragbare Axial-Kraft
[kN]
PW
Flächenpressg. Welle
[N/mm^2]
PN
Flächenpressg. Nabe
[N/mm^2]
CNSMASSEXACT
Gewicht
[kg]
Hakon®-Spannsätze Baureih...
131-1847
18 x 47
48
42
26
6
M6 x 25
17
494
55
328
125
0.45
Hakon®-Spannsätze Baureih...
131-1947
19 x 47
48
42
26
6
M6 x 25
17
522
55
310
125
0.42
Hakon®-Spannsätze Baureih...
131-2047
20 x 47
48
42
26
6
M6 x 25
17
549
55
295
125
0.39
Hakon®-Spannsätze Baureih...
131-2247
22 x 47
48
42
26
6
M6 x 25
17
604
55
268
125
0.36
Hakon®-Spannsätze Baureih...
131-2450
24 x 50
48
42
26
6
M6 x 25
17
659
55
246
118
0.41
Hakon®-Spannsätze Baureih...
131-2550
25 x 50
48
42
26
6
M6 x 25
17
686
55
236
118
0.40
Hakon®-Spannsätze Baureih...
131-2855
28 x 55
48
42
26
6
M6 x 25
17
769
55
211
107
0.48
Hakon®-Spannsätze Baureih...
131-3055
30 x 55
48
42
26
6
M6 x 25
17
824
55
197
107
0.49
Hakon®-Spannsätze Baureih...
131-3260
32 x 60
48
42
26
8
M6 x 25
17
1172
73
246
131
0.55
Hakon®-Spannsätze Baureih...
131-3560
35 x 60
48
42
26
8
M6 x 25
17
1281
73
225
131
0.51
Hakon®-Spannsätze Baureih...
131-3865
38 x 65
48
42
26
8
M6 x 25
17
1391
73
207
121
0.60
Hakon®-Spannsätze Baureih...
131-4065
40 x 65
48
42
26
8
M6 x 25
17
1464
73
197
121
0.57
Hakon®-Spannsätze Baureih...
131-4275
42 x 75
58
50
30
6
M8 x 30
41
2086
99
220
123
1.02
Hakon®-Spannsätze Baureih...
131-4575
45 x 75
58
50
30
6
M8 x 30
41
2235
99
205
123
0.98
Hakon®-Spannsätze Baureih...
131-4880
48 x 80
58
50
30
8
M8 x 30
41
3179
132
257
154
1.09
Hakon®-Spannsätze Baureih...
131-5080
50 x 80
58
50
30
8
M8 x 30
41
3311
132
247
154
1.05
Hakon®-Spannsätze Baureih...
131-5585
55 x 85
58
50
30
8
M8 x 30
41
3642
132
224
145
1.12
Hakon®-Spannsätze Baureih...
131-6090
60 x 90
58
50
30
8
M8 x 30
41
3973
132
205
137
1.21
Hakon®-Spannsätze Baureih...
131-6595
65 x 95
58
50
30
8
M8 x 30
41
4304
132
190
130
1.29
Hakon®-Spannsätze Baureih...
131-70110
70 x 110
70
60
40
8
M10 x 30
83
7507
214
214
136
2.30
Hakon®-Spannsätze Baureih...
131-75115
75 x 115
70
60
40
8
M10 x 30
83
8043
214
200
130
2.45
Hakon®-Spannsätze Baureih...
131-80120
80 x 120
70
60
40
8
M10 x 30
83
8580
214
187
125
2.59
Hakon®-Spannsätze Baureih...
131-85125
85 x 125
70
60
40
10
M10 x 30
83
11395
268
220
150
2.66
Hakon®-Spannsätze Baureih...
131-90130
90 x 130
70
60
40
10
M10 x 30
83
12065
268
208
144
2.83
Hakon®-Spannsätze Baureih...
131-95135
95 x 135
70
60
40
10
M10 x 30
83
12736
268
197
139
2.96
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Hakon®-Clamping sets - Series 100
Ketten Fuchs
13.03.2018
Hakon®-Clamping sets - Series 136
Ketten Fuchs
13.03.2018
Hakon®-Clamping sets - Series 112
Ketten Fuchs
13.03.2018
A06.02 Form 4 - Klammer for cable strip metal
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
C07.01 Form 1 - Quicky
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
Flange Bushings - LFF
OILES CORPORATION
15.04.2019
D03.01 Form 2 - Scrivet
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
A02.04 Form 1 - Special cable strip
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
A03.01 Form 2 - Pipe holder
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
A04.04 Form 1 - Rod holder
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
A04.04 Form 3 - Rod holder
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
A04.05 Form 1 - Rod holder
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
A07.05 Form 1 - Turnable pipe and cable holder
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
A08.01 Form E - Cable clip metal
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求