Rutschnabenkupplung - Hatorq®-Rutschnaben-Kupplungen
Ketten Fuchs
Rutschnaben
Hartoq®-Rutschnaben-Kupplungen
Powered by
CAD模型選擇
{ketten_fuchs/rutschnaben/hartoq-rutschnaben-kupplungen/har_rutsch_kupplun_asmtab.prj},{NB=Hatorq-Rutschnaben-Kupplungen C 240/85(2115)},{IDNR=},{CNSORDERNO=C 240/85},{MTA=240 × 85},{MT=240},{AT=2},{DP=0.35},{AW=30’},{SD=21.0},{SDB=21.0},{SDMAX=65.0},{D=15.0},{DB=15.0},{DMAX=25.0},{O=100.0},{P=100.0},{Q=42.0},{R=138.0},{S=55.0},{T=3.0},{Z=20},{KG=3/4 × 7/16''},{VER=10},{PPATH=har_rutsch_kupplun_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
MTA
Größe Mt × A
ⁿ/ₐ
MT
Übertragungswerte Drehmoment Mt max.
[Nm]
AT
Anzahl Tellerfeder
ⁿ/ₐ
DP
Parallelversatz Δp
ⁿ/ₐ
AW
Axialversatz αw
[Grad]
SDB
sd min.
[mm]
SDMAX
sd max.
[mm]
DB
D min.
[mm]
DMAX
D max.
[mm]
O
Abmessungen
[mm]
P
Abmessungen
[mm]
Q
Abmessungen
[mm]
S
Abmessungen
[mm]
T
Abmessungen
[mm]
Z
Zähnezahl
ⁿ/ₐ
KG
Kettengröße
ⁿ/ₐ
Hatorq®-Rutschnaben-Kuppl...
C 15/40
15 × 40
15
1
0.20
30’
13.0
35.0
7.0
14.0
55.0
49.0
25.0
28.0
2.0
20
3/8 × 7/32''
Hatorq®-Rutschnaben-Kuppl...
C 28/40
28 × 40
28
2
0.20
30’
13.0
35.0
7.0
14.0
55.0
49.0
25.0
28.0
2.0
20
3/8 × 7/32''
Hatorq®-Rutschnaben-Kuppl...
C 40/40
40 × 40
40
3
0.20
30’
13.0
35.0
7.0
14.0
55.0
49.0
25.0
28.0
2.0
20
3/8 × 7/32''
Hatorq®-Rutschnaben-Kuppl...
C 30/45
30 × 45
30
1
0.25
30’
17.0
40.0
7.0
20.0
59.5
55.0
25.0
33.0
1.5
22
3/8 × 7/32''
Hatorq®-Rutschnaben-Kuppl...
C 55/45
30 × 45
55
2
0.25
30’
17.0
40.0
7.0
20.0
59.5
55.0
25.0
33.0
1.5
22
3/8 × 7/32''
Hatorq®-Rutschnaben-Kuppl...
C 70/45
70 × 45
70
3
0.25
30’
17.0
40.0
7.0
20.0
59.5
55.0
25.0
33.0
1.5
22
3/8 × 7/32''
Hatorq®-Rutschnaben-Kuppl...
C 70/65
70 × 65
70
1
0.25
30’
17.0
48.0
10.0
22.0
85.0
70.0
32.0
50.0
3.0
18
5/8 × 3/8''
Hatorq®-Rutschnaben-Kuppl...
C 120/65
120 × 65
120
2
0.25
30’
17.0
48.0
10.0
22.0
85.0
70.0
32.0
50.0
3.0
18
5/8 × 3/8''
Hatorq®-Rutschnaben-Kuppl...
C 130/85
130 × 85
130
1
0.35
30’
21.0
65.0
15.0
25.0
100.0
100.0
42.0
55.0
3.0
20
3/4 × 7/16''
Hatorq®-Rutschnaben-Kuppl...
C 240/85
240 × 85
240
2
0.35
30’
21.0
65.0
15.0
25.0
100.0
100.0
42.0
55.0
3.0
20
3/4 × 7/16''
Hatorq®-Rutschnaben-Kuppl...
C 190/95
190 × 95
190
1
0.35
30’
21.0
65.0
15.0
35.0
110.0
100.0
42.0
65.0
3.0
20
3/4 × 7/16''
Hatorq®-Rutschnaben-Kuppl...
C 340/95
340 × 95
340
2
0.35
30’
21.0
65.0
15.0
35.0
110.0
100.0
42.0
65.0
3.0
20
3/4 × 7/16''
Hatorq®-Rutschnaben-Kuppl...
C 350/120
350 × 120
350
1
0.40
30’
21.0
85.0
20.0
45.0
130.0
130.0
50.0
77.0
3.0
20
1“ × 17.02 mm
Hatorq®-Rutschnaben-Kuppl...
C 650/120
650 × 120
650
2
0.40
30’
21.0
85.0
20.0
45.0
130.0
130.0
50.0
77.0
3.0
20
1“ × 17.02 mm
Hatorq®-Rutschnaben-Kuppl...
C 650/140
650 × 140
650
1
0.50
30’
26.0
100.0
20.0
60.0
149.0
130.0
60.0
86.0
3.0
22
1“ × 17.02 mm
Hatorq®-Rutschnaben-Kuppl...
C 1200/140
1200 × 140
1200
2
0.50
30’
26.0
100.0
20.0
60.0
149.0
130.0
60.0
86.0
3.0
22
1“ × 17.02 mm
Hatorq®-Rutschnaben-Kuppl...
C 1000/170
1000 × 170
1000
1
0.50
30’
31.0
100.0
28.0
65.0
170.0
130.0
74.0
93.0
3.0
26
1“ × 17.02 mm
Hatorq®-Rutschnaben-Kuppl...
C 1800/170
1800 × 170
1800
2
0.50
30’
31.0
100.0
28.0
65.0
170.0
130.0
74.0
93.0
3.0
26
1“ × 17.02 mm
Hatorq®-Rutschnaben-Kuppl...
C 2200/200
2200 × 200
2200
1
0.50
30’
31.0
100.0
35.0
80.0
194.0
130.0
85.0
105.0
3.0
30
1“ × 17.02 mm
Hatorq®-Rutschnaben-Kuppl...
C 4000/200
4000 × 200
4000
2
0.50
30’
31.0
100.0
35.0
80.0
194.0
130.0
85.0
105.0
3.0
30
1“ × 17.02 mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求