ROSTA Spannelement - Kettengleitersatz Satz Typ P
Ketten Fuchs
ROSTA-Spannelemente
Kettengleiter, Spannrolle
Powered by
CAD模型選擇
{ketten_fuchs/rosta-spannelemente/kettengleiter_spannrolle/kettengleitersatz_typ_p_asmtab.prj},{NB=Kettengleitersatz Satz Typ P ISO 12 B-1(30SE 27)},{IDNR=},{CNSORDERNO=06 550 004},{TYP=P3/4''–12S},{BEZ=ISO 12 B-1},{W=M12},{L=80},{X=148},{Y=72},{Z=19.5},{SAM=35},{R=30},{ST=SE 27},{CNSMASSEXACT=0.18},{V=1},{NDM=12.000},{RX=[30:61]},{STX='SE 27'},{PPATH=kettengleitersatz_typ_p_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
IDNR
Identnummer
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
BEZ
Für Rollenkette DIN 8187
ⁿ/ₐ
W
Abmessungen
[mm]
L
Abmessungen
[mm]
X
Abmessungen
[mm]
Y
Abmessungen
[mm]
Z
Abmessungen
[mm]
SAM
Schrauben Anziehmoment Mutter
[Nm]
CNSMASSEXACT
Masse
[kg]
Kettengleitersatz Satz Ty...
06 550 001
P3/8''–8S
ISO 06 B-1
M8
45
74
37
10.2
11
0.05
Kettengleitersatz Satz Ty...
06 550 002
P1/2''–10S
ISO 08 B-1
M10
55
96
48
13.9
20
0.10
Kettengleitersatz Satz Ty...
06 550 003
P5/8''–10S
ISO 10 B-1
M10
55
126
63
16.6
20
0.12
Kettengleitersatz Satz Ty...
06 550 004
P3/4''–12S
ISO 12 B-1
M12
80
148
72
19.5
35
0.18
Kettengleitersatz Satz Ty...
06 560 001
P3/8''–8D
ISO 06 B-2
M8
45
74
37
10.2
11
0.07
Kettengleitersatz Satz Ty...
06 560 002
P1/2''–10D
ISO 08 B-2
M10
55
96
48
13.9
20
0.12
Kettengleitersatz Satz Ty...
06 560 003
P5/8''–10D
ISO 10 B-2
M10
70
126
63
16.6
20
0.17
Kettengleitersatz Satz Ty...
06 560 004
P3/4''–12D
ISO 12 B-2
M12
80
148
72
19.5
35
0.26
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求