Dreifach-Rollenkette - aus Stahl, nach DIN 8187 - ISO 606
Ketten Fuchs
Rollenketten
einfach, zweifach und dreifach Rollenketten nach DIN 8187-1 - ISO 606
Powered by
CAD模型選擇
{ketten_fuchs/rollenketten/1_2_3-fach-rollenkette-din8187-1/dreifach_rollenketten_asmtab.prj},{NB=Dreifach-Rollenkette DIN 8187-1, 5/8 x 3/8'', Stahl},{CNSORDERNO=DR 310},{BEZ=10 B-3},{BEZH=5/8 x 3/8''},{P=15.875},{B1=9.65},{B2=13.28},{D1=10.16},{D2=5.08},{L1=56.9},{L2=52.8},{G=14.7},{E=16.59},{FB=66700},{GW=2.80},{K=4.1},{B3=13.410},{PPATH=parts/d-rk_din8187_sbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CNSORDERNO
Ketten-Nr.
ⁿ/ₐ
BEZ
Bezeichung DIN 8187
ⁿ/ₐ
BEZH
Kettengröße
ⁿ/ₐ
P
Teilung p
[mm]
B1
Innere Breite b1 min.
[mm]
B2
Innengliedbreite b2 max.
[mm]
D1
Rollen-Ø d1 max.
[mm]
D2
Bolzen-Ø d2 max.
[mm]
L1
Verschlußbolzen l1 max.
[mm]
L2
Bolzenlänge l2 max.
[mm]
G
Laschenhöhe max.
[mm]
E
Mittenabstand e
[mm]
FB
Bruchkraft Fb min.
[N]
GW
Gewicht
[kg/m]
Dreifach-Rollenkette aus ...
DR 110
06 B-3
3/8 x 7/32''
9.525
5.72
8.53
6.35
3.28
37.3
34.0
8.2
10.24
24900
1.18
Dreifach-Rollenkette aus ...
DR 240
08 B-3
1/2 x 5/16''
12.700
7.75
11.30
8.51
4.45
48.8
44.9
11.8
13.92
47500
2.00
Dreifach-Rollenkette aus ...
DR 310
10 B-3
5/8 x 3/8''
15.875
9.65
13.28
10.16
5.08
56.9
52.8
14.7
16.59
66700
2.80
Dreifach-Rollenkette aus ...
DR 400
12 B-3
3/4 x 7/16''
19.050
11.68
15.62
12.07
5.72
66.3
61.7
16.1
19.46
86700
3.80
Dreifach-Rollenkette aus ...
DR 510
16 B-3
1'' x 17.02 mm
25.400
17.02
25.40
15.88
8.28
105.3
99.9
21.0
31.88
160000
8.00
Dreifach-Rollenkette aus ...
DR 600
20 B-3
1 1/4 x 3/4''
31.750
19.56
29.00
19.05
10.19
122.1
116.0
26.4
36.45
250000
11.00
Dreifach-Rollenkette aus ...
DR 700
24 B-3
1 1/2 x 1''
38.100
25.40
37.90
25.40
14.63
156.6
150.0
33.4
48.36
425000
21.00
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求