SB-Einfach-Kettenrad - 5/8 x 3/8““, aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO 606
Ketten Fuchs
Kettenräder
Kettenräder SB <br>Teilung 5/8 x 3/8"
Powered by
CAD模型選擇
{ketten_fuchs/kettenraeder/kettenraeder-sb-br-teilung_5-8_3-8/kettenraeder_sb_br_teilung_5_8_3_8.prj},{NB=SB Einfachkettenrad fuer Rollenkette nach DIN 8187/ ISO 606, 5/8 x 3/8, Z = 19, Bohrung 20 H7},{Z=19},{DE=103.3},{DP=96.45},{DM=70},{D1=20},{A=30},{K=6.0},{T2=2.8},{NDM=5},{N=6.0755},{D1X=10.160},{VER=0},{R=0.250}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
Z
Zähnezahl
[mm]
DE
Kopfkreisdurchmesser
[mm]
DP
Teilkreisdurchmesser
[mm]
DM
Nabenaussendurchmesser
[mm]
D1
Bohrungsdurchmesser H7
[mm]
A
Nabenlänge
[mm]
K
Nutbreite H9
[mm]
T2
Nuthöhe
[mm]
M
Gewinde
[mm]
B1
Zahnbreite
[mm]
C
Radiusbreite
[mm]
R3
Zahnradius
[mm]
SB Einfach-Kettenrad 5/8 ...
321310010SB18
10
58.3
51.37
35
18
25
6.0
2.8
M5
9.1
1.6
16
SB Einfach-Kettenrad 5/8 ...
321310010SB19
10
58.3
51.37
35
19
25
6.0
2.8
M5
9.1
1.6
16
SB Einfach-Kettenrad 5/8 ...
321310010SB20
10
58.3
51.37
35
20
25
6.0
2.8
M5
9.1
1.6
16
SB Einfach-Kettenrad 5/8 ...
321310011SB20
11
63.2
56.34
37
20
30
6.0
2.8
M5
9.1
1.6
16
SB Einfach-Kettenrad 5/8 ...
321310011SB25
11
63.2
56.34
47
25
30
8.0
3.3
M6
9.1
1.6
16
SB Einfach-Kettenrad 5/8 ...
321310012SB16
12
68.2
61.34
42
16
30
5.0
2.3
M4
9.1
1.6
16
SB Einfach-Kettenrad 5/8 ...
321310012SB19
12
68.2
61.34
42
19
30
6.0
2.8
M5
9.1
1.6
16
SB Einfach-Kettenrad 5/8 ...
321310012SB20
12
68.2
61.34
42
20
30
6.0
2.8
M5
9.1
1.6
16
SB Einfach-Kettenrad 5/8 ...
321310012SB22
12
68.2
61.34
42
22
30
6.0
2.8
M5
9.1
1.6
16
SB Einfach-Kettenrad 5/8 ...
321310012SB24
12
68.2
61.34
42
24
30
8.0
3.3
M6
9.1
1.6
16
SB Einfach-Kettenrad 5/8 ...
321310012SB25
12
68.2
61.34
42
25
30
8.0
3.3
M6
9.1
1.6
16
SB Einfach-Kettenrad 5/8 ...
321310012SB28
12
68.2
61.34
51
28
30
8.0
3.3
M6
9.1
1.6
16
SB Einfach-Kettenrad 5/8 ...
321310012SB30
12
68.2
61.34
51
30
30
8.0
3.3
M6
9.1
1.6
16
SB Einfach-Kettenrad 5/8 ...
321310013SB16
13
73.2
66.32
47
16
30
5.0
2.3
M4
9.1
1.6
16
SB Einfach-Kettenrad 5/8 ...
321310013SB19
13
73.2
66.32
47
19
30
6.0
2.8
M5
9.1
1.6
16
SB Einfach-Kettenrad 5/8 ...
321310013SB20
13
73.2
66.32
47
20
30
6.0
2.8
M5
9.1
1.6
16
SB Einfach-Kettenrad 5/8 ...
321310013SB22
13
73.2
66.32
47
22
30
6.0
2.8
M5
9.1
1.6
16
SB Einfach-Kettenrad 5/8 ...
321310013SB24
13
73.2
66.32
47
24
30
8.0
3.3
M6
9.1
1.6
16
SB Einfach-Kettenrad 5/8 ...
321310013SB25
13
73.2
66.32
47
25
30
8.0
3.3
M6
9.1
1.6
16
SB Einfach-Kettenrad 5/8 ...
321310013SB28
13
73.2
66.32
47
28
30
8.0
3.3
M6
9.1
1.6
16
SB Einfach-Kettenrad 5/8 ...
321310013SB30
13
73.2
66.32
47
30
30
8.0
3.3
M6
9.1
1.6
16
SB Einfach-Kettenrad 5/8 ...
321310014SB16
14
78.2
71.34
52
16
30
5.0
2.3
M4
9.1
1.6
16
SB Einfach-Kettenrad 5/8 ...
321310014SB19
14
78.2
71.34
52
19
30
6.0
2.8
M5
9.1
1.6
16
SB Einfach-Kettenrad 5/8 ...
321310014SB20
14
78.2
71.34
52
20
30
6.0
2.8
M5
9.1
1.6
16
SB Einfach-Kettenrad 5/8 ...
321310014SB22
14
78.2
71.34
52
22
30
6.0
2.8
M5
9.1
1.6
16
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SB-Einfach-Kettenrad - ¾ x 7/16“, aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 ...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Simple roller chains - Simple roller chains DIN 8187-1, ISO 606-1982 Europe...
Ketten Fuchs
22.09.2021
System Bea 12B-1 - Sprockets for roller chains ''System Bea'' - DIN 8187 - ...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
SB-Einfach-Kettenrad - 1“ x 17,02 mm, aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Sprocket 5/8 x 3/8 " - Chain 5/8 x 3/8 ", for roller chains according to DI...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Simple roller chains - Simple roller chains according to works standard
Ketten Fuchs
22.11.2013
22250 - Sprockets single 1“ x 17.02 mm DIN ISO 606, ready to install
norelem
26.06.2024
Kettenradscheibe - Sprocket 5/8 x 3/8 ", for roller chains according to DIN...
Ketten Fuchs
22.09.2021
NMRV - Worm geared motor fitted for motor coupling version PAM with sleeve
Motovario
15.03.2023
SB-Einfach-Kettenrad - 3/8 x 7/32“, aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 818...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Sprocket 1/2 x 1/4 " - 1/2 x 1/4" aus Stahl, für Rollendurchmesser 8,51mm, ...
Ketten Fuchs
22.11.2013
Simple roller chains - Simple roller chains with angle brackets
Ketten Fuchs
22.11.2013
Sprocket 5/8 x 3/8" - 5/8 x 3/8", aus GG 22, für Rollenkette nach DIN 8187 ...
Ketten Fuchs
22.09.2021
22264 - Sprockets single 3/4" x 7/16" DIN ISO 606
norelem
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求