Kettenradscheibe - 1 1/4 x 3/4" aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606
Ketten Fuchs
Kettenräder
Kettenrad / -scheibe 1 1/4 x 3/4 "
Powered by
CAD模型選擇
{ketten_fuchs/kettenraeder/kettenrad-scheibe_1_1-4_3-4/kettenradscheibe_1_1_4_3_4.prj},{NB=Zweifachkettenradscheibe 1 1/4 x 3/4, fuer Rollenkette nach DIN 8187, ISO/R 606 312-600-024(ISO)},{IDNR=},{KET=ISO},{Z=24},{DE=258.4},{DP=243.23},{D1=25},{T=31.750},{ZX=024},{VER=2},{EFZF=Zweifachkettenradscheibe}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
Z
Zähnezahl
ⁿ/ₐ
DE
Abmessungen
[mm]
DP
Abmessungen
[mm]
D1
Abmessungen
[mm]
R3
Zahnkopfrundung
[mm]
C
Breite der Rundung
[mm]
B1
Zahnkranzbreite
[mm]
SB1
Zahnkranzbreite b1
[mm]
B2
Zahnkranzbreite
[mm]
B3
Zahnkranzbreite
[mm]
Einfachkettenradscheibe 1...
311-600-008
8
98.1
82.96
16
32.0
3.5
18.5
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenradscheibe 1...
311-600-009
9
108.0
92.84
16
32.0
3.5
18.5
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenradscheibe 1...
311-600-010
10
117.9
102.74
16
32.0
3.5
18.5
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenradscheibe 1...
311-600-011
11
127.8
112.68
16
32.0
3.5
18.5
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenradscheibe 1...
311-600-012
12
137.8
122.68
20
32.0
3.5
18.5
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenradscheibe 1...
311-600-013
13
147.8
132.65
20
32.0
3.5
18.5
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenradscheibe 1...
311-600-014
14
157.8
142.68
20
32.0
3.5
18.5
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenradscheibe 1...
311-600-015
15
167.9
152.72
20
32.0
3.5
18.5
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenradscheibe 1...
311-600-016
16
177.9
162.75
25
32.0
3.5
18.5
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenradscheibe 1...
311-600-017
17
187.9
172.78
25
32.0
3.5
18.5
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenradscheibe 1...
311-600-018
18
198.0
182.85
25
32.0
3.5
18.5
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenradscheibe 1...
311-600-019
19
208.1
192.91
25
32.0
3.5
18.5
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenradscheibe 1...
311-600-020
20
218.1
202.98
25
32.0
3.5
18.5
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenradscheibe 1...
311-600-021
21
228.2
213.04
25
32.0
3.5
18.5
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenradscheibe 1...
311-600-022
22
238.3
223.11
25
32.0
3.5
18.5
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenradscheibe 1...
311-600-023
23
248.3
233.17
25
32.0
3.5
18.5
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenradscheibe 1...
311-600-024
24
258.4
243.23
25
32.0
3.5
18.5
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenradscheibe 1...
311-600-025
25
268.5
253.33
25
32.0
3.5
18.5
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenradscheibe 1...
311-600-026
26
278.6
263.40
25
32.0
3.5
18.5
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenradscheibe 1...
311-600-027
27
288.6
273.49
25
32.0
3.5
18.5
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenradscheibe 1...
311-600-028
28
298.7
283.56
25
32.0
3.5
18.5
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenradscheibe 1...
311-600-029
29
308.8
293.65
25
32.0
3.5
18.5
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenradscheibe 1...
311-600-030
30
318.9
303.75
25
32.0
3.5
18.5
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenradscheibe 1...
311-600-031
31
329.0
313.85
25
32.0
3.5
18.5
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenradscheibe 1...
311-600-032
32
339.1
323.91
25
32.0
3.5
18.5
0.0
0.0
0.0
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Sprocket 1 1/4 x 3/4" - Sprockets 1 1/4 x 3/4", for roller chain according ...
Ketten Fuchs
22.09.2021
F90/91 Series - Unibody Standard Port Flanged Ball Valve
Milwaukee Valve
06.03.2024
I.RBIB - Flanged end ball valves 2 PIECES FLANGED END FULL BORE NP10/16 WP ...
FG INOX
16.02.2017
Sprocket 1 1/2 x 1" - Sprocket 1 1/2 x 1", for roller chain according to DI...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Sprocket 1/2 x 5/16 " - Sprocket 1/2 x 5/16 "for roller chains according to...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Dreifach-Rollenkette - aus Stahl, nach DIN 8187 - ISO 606
Ketten Fuchs
22.09.2021
Sprocket 1" x 17.02 mm - 1" x 17.02 mm aus GG 22, für Rollenkette nach DIN ...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Sprocket 3/8" x 7/32" - 3/8 x 7/32" aus Polyacetal , für Rollenkette nach D...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Sprocket 1/2 x 1/4 " - 1/2 x 1/4" aus Stahl, für Rollendurchmesser 8,51mm, ...
Ketten Fuchs
22.11.2013
Sprocket 1 1/4 x 3/4" - 1 1/2 x 1" aus GG 22, für Rollenkette nach DIN 8187...
Ketten Fuchs
22.09.2021
A03.01 Form 2 - Pipe holder
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
Taper sprocket 1" x 17.02 mm - Taper sprockets 1" x 17.02 mm 16B - 1 - 2 - ...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Roll-ring - Installation and gauge blocks for ROLL-RING chain tensioner / I...
Ketten Fuchs
19.11.2013
Hakon®-Clamping sets - Baureihe 145
Ketten Fuchs
13.03.2018
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求