Kettenführungen - Typ GR 3 für Dreifach-Ketten
Ketten Fuchs
Ketten-und Riemenführungen
Kettenführungen GR1, GR2, GR3
Powered by
CAD模型選擇
{ketten_fuchs/ketten-und-riemenfuehrungen/kettenfuehrung-gr1_gr2_gr3/typ_gr_3_f_dreifach_ketten.prj},{NB=Kettenfuehrungen Typ GR 3 fuer Dreifach-Ketten GR3-08B-3},{IDNR=},{CNSORDERNO=GR3-08B-3},{BZ=08 B-3},{PXB1=1/2 × 5/16''},{A=6.5},{SB=7.4},{B=44.0},{SH=2.2},{H=10},{E=4.4},{SL=2000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
BZ
Bezeichnung DIN 8187
ⁿ/ₐ
PXB1
p × b1
ⁿ/ₐ
A
[mm]
SB
[mm]
B
[mm]
SH
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
SL
Standardlänge
[mm]
Kettenfuehrungen Typ GR 3...
GR3-06B-3
06 B-3
3/8 × 7/32''
5.1
5.5
35.0
1.5
10
4.2
2000
Kettenfuehrungen Typ GR 3...
GR3-08B-3
08 B-3
1/2 × 5/16''
6.5
7.4
44.0
2.2
10
4.4
2000
Kettenfuehrungen Typ GR 3...
GR3-10B-3
10 B-3
5/8 × 3/8''
7.4
9.2
53.0
2.6
10
5.3
2000
Kettenfuehrungen Typ GR 3...
GR3-12B-3
12 B-3
3/4 × 7/16''
8.4
11.2
62.0
3.0
10
5.9
2000
Kettenfuehrungen Typ GR 3...
GR3-16B-3
16 B-3
1'' × 17.02 mm
15.4
16.5
104.0
3.5
15
11.9
2000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求