ダブルアイドラースプロケットB形
KANA (片山链条株式会社)
张紧器
Powered by
CAD模型選擇
{kana/tensioner/wbid_asmtab.prj},{NB=WID40B19D20},{IDNR=},{TYPE=WBID},{NO=40B},{NO1=40},{NT=19},{D=20},{DO=84},{DP=77.16},{T=7.2},{BD=60},{BL=35},{BR=6204ZZ},{IP=IDP6204W},{V=10},{PPATH=wbid/wbid_asmtpl.prj},{B=14.000},{DA=47.000},{DI=20.000},{R1=1.000},{ST=Double shielded},{C1=1.000},{C2=0.500},{C3=0.500},{D1=47.000},{D2=49.500},{DR1=3.975},{H1=3.500},{H2=1.700},{H3=28.000},{RTH=13.500},{RTHH=35.630}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
NT
齿数
ⁿ/ₐ
D
轴孔直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DP
节距
[mm]
T
齿宽
[mm]
BD
轮毂
[mm]
BL
宽度
[mm]
BR
轴承
ⁿ/ₐ
IP
惰轮销
ⁿ/ₐ
WID35B16D10
WBID
35B
16
10
54
48.82
4.3
38
22
6000ZZ
IDP6000W
WID35B16D12
WBID
35B
16
12
54
48.82
4.3
38
22
6001ZZ
IDP6001W
WID35B18D15
WBID
35B
18
15
60
54.85
4.3
44
28
6202ZZ
IDP6202W
WID35B21D17
WBID
35B
21
17
69
63.91
4.3
53
31
6203ZZ
IDP6203W
WID35B25D20
WBID
35B
25
20
81
76.00
4.3
60
35
6204ZZ
IDP6204W
WID40B13D10
WBID
40B
13
10
59
53.07
7.2
38
22
6000ZZ
IDP6000W
WID40B13D12
WBID
40B
13
12
59
53.07
7.2
38
22
6001ZZ
IDP6001W
WID40B15D15
WBID
40B
15
15
67
61.08
7.2
44
28
6202ZZ
IDP6202W
WID40B17D17
WBID
40B
17
17
76
69.12
7.2
53
31
6203ZZ
IDP6203W
WID40B19D20
WBID
40B
19
20
84
77.16
7.2
60
35
6204ZZ
IDP6204W
WID50B12D12
WBID
50B
12
12
69
61.34
8.7
43
26
6201ZZ
IDP6001W
WID50B13D15
WBID
50B
13
15
74
66.34
8.7
44
28
6202ZZ
IDP6202W
WID50B15D17
WBID
50B
15
17
84
76.35
8.7
53
31
6203ZZ
IDP6203W
WID50B17D20
WBID
50B
17
20
94
86.39
8.7
60
35
6204ZZ
IDP6204W
WID60B11D12
WBID
60B
11
12
76
67.62
11.7
43
26
6201ZZ
IDP6201W
WID60B11D15
WBID
60B
11
15
76
67.62
11.7
44
28
6202ZZ
IDP6202W
WID60B13D17
WBID
60B
13
17
89
79.60
11.7
53
31
6203ZZ
IDP6203W
WID60B14D20
WBID
60B
14
20
95
85.61
11.7
60
35
6204ZZ
IDP6204W
WID80B9D15
WBID
80B
9
15
85
74.27
14.6
44
28
6202ZZ
IDP6202W
WID80B10D17
WBID
80B
10
17
93
82.20
14.6
53
31
6203ZZ
IDP6203W
WID80B11D20
WBID
80B
11
20
102
90.16
14.6
60
35
6204ZZ
IDP6204W
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求