410A semiF - 安装孔加工
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.410
追加工产品
A型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_410/un_finished_sprocket_steel/a_type/410a_semi_f.prj},{NB=KANA410A29D15__PCD0(H 7 N/A 0/+0.1 0 N/A)},{TYPE=410A},{NOT=29},{NOTX=29.000},{DP=117.46},{DO=124},{T=2.8},{DR=7.750},{MAT=None},{MATC=},{SD=15.0},{SDMIN=15.000},{SDAS=H},{SDAC=7},{NOH=},{TOH=N/A},{HD=0.0},{HDAS= 'H', 'H', 'D', 'D', 'E', 'E', 'F', 'F', 'G', 'G', 'Js', 'Js', 'K' , 'K', 'M', 'M', 'N', 'N'},{HDAC=$HDACALG.},{HDAV=0/+0.1},{TD=N/A},{PCD=0.0},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
DO
外径
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SDAV
内径公差
[μm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
KANA410A8D9
410A
8
33.19
25.44
25.44
39
2.8
无
0/+15
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA410A9D9
410A
9
37.13
29.38
28.82
43
2.8
无
0/+15
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA410A10D10
410A
10
41.10
33.35
33.35
47
2.8
无
0/+15
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA410A11D11
410A
11
45.08
37.33
36.87
51
2.8
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA410A12D11
410A
12
49.07
41.32
41.32
55
2.8
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA410A13D13
410A
13
53.07
45.32
44.93
59
2.8
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA410A14D13
410A
14
57.07
49.32
49.32
63
2.8
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA410A15D13
410A
15
61.08
53.33
53.00
67
2.8
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA410A16D14
410A
16
65.10
57.35
57.35
71
2.8
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA410A17D14
410A
17
69.12
61.37
61.08
76
2.8
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA410A18D14
410A
18
73.14
65.39
65.39
80
2.8
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA410A19D14
410A
19
77.16
69.41
69.15
84
2.8
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA410A20D15
410A
20
81.18
73.43
73.43
88
2.8
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA410A21D15
410A
21
85.21
77.46
77.22
92
2.8
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA410A22D15
410A
22
89.24
81.49
81.49
96
2.8
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA410A23D15
410A
23
93.27
85.52
85.30
100
2.8
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA410A24D15
410A
24
97.30
89.55
89.55
104
2.8
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA410A25D15
410A
25
101.33
93.58
93.38
108
2.8
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA410A26D15
410A
26
105.36
97.61
97.61
112
2.8
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA410A27D15
410A
27
109.40
101.65
101.46
116
2.8
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA410A28D15
410A
28
113.43
105.68
105.68
120
2.8
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA410A29D15
410A
29
117.46
109.71
109.54
124
2.8
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA410A30D15
410A
30
121.50
113.75
113.75
128
2.8
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA410A31D15
410A
31
125.53
117.78
117.62
133
2.8
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA410A32D15
410A
32
129.57
121.82
121.82
137
2.8
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求