HG40A - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.40
追加工产品
A型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_40/un_finished_sprcoket_steel/a_type/hg40a.prj},{NB=HG40A29_()},{TYPE=HG40A},{NOT=29},{NOTX=28.000},{DP=117.46},{DO=124},{T=7.2},{DR=7.950},{MAT=Induction hardening},{MATC=},{SD=14},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
DO
外径
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SD
内径
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
HG40A11
HG40A
11
45.08
37.13
36.67
51
7.2
高频淬火
10
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG40A12
HG40A
12
49.07
41.12
41.12
55
7.2
高频淬火
10
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG40A13
HG40A
13
53.07
45.12
44.73
59
7.2
高频淬火
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG40A14
HG40A
14
57.07
49.12
49.12
63
7.2
高频淬火
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG40A15
HG40A
15
61.08
53.13
52.80
67
7.2
高频淬火
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG40A16
HG40A
16
65.10
57.15
57.15
71
7.2
高频淬火
13
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG40A17
HG40A
17
69.12
61.17
60.88
76
7.2
高频淬火
13
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG40A18
HG40A
18
73.14
65.19
65.19
80
7.2
高频淬火
13
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG40A19
HG40A
19
77.16
69.21
68.95
84
7.2
高频淬火
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG40A20
HG40A
20
81.18
73.23
73.23
88
7.2
高频淬火
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG40A21
HG40A
21
85.21
77.26
77.02
92
7.2
高频淬火
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG40A22
HG40A
22
89.24
81.29
81.29
96
7.2
高频淬火
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG40A23
HG40A
23
93.27
85.32
85.10
100
7.2
高频淬火
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG40A24
HG40A
24
97.30
89.35
89.35
104
7.2
高频淬火
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG40A25
HG40A
25
101.33
93.38
93.18
108
7.2
高频淬火
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG40A26
HG40A
26
105.36
97.41
97.41
112
7.2
高频淬火
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG40A27
HG40A
27
109.40
101.45
101.26
116
7.2
高频淬火
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG40A28
HG40A
28
113.43
105.48
105.48
120
7.2
高频淬火
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG40A29
HG40A
29
117.46
109.51
109.34
124
7.2
高频淬火
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG40A30
HG40A
30
121.50
113.55
113.55
128
7.2
高频淬火
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG40A32
HG40A
32
129.57
121.62
121.62
137
7.2
高频淬火
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG40A34
HG40A
34
137.64
129.69
129.69
145
7.2
高频淬火
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG40A35
HG40A
35
141.68
133.73
133.59
149
7.2
高频淬火
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG40A36
HG40A
36
145.72
137.77
137.77
153
7.2
高频淬火
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG40A38
HG40A
38
153.79
145.84
145.84
161
7.2
高频淬火
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求