FBN2050B - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.2050
轴孔成品
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_2050/finished_bore_sprocket_steel/b_type/fbn2050b.prj},{NB=FBN2050B91/2D.20_()},{TYPE=FBN2050B},{NOT=9 1/2},{NOT1=91/2},{NOTX=19.000},{DP=97.78},{DO=105},{MATC=},{SD=20},{SDX=20,25,30,35},{BD=73},{BL=28},{NOTHP=2},{A=8},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
M
螺纹孔直径
ⁿ/ₐ
NOTHP
螺纹孔数
ⁿ/ₐ
A
螺纹孔位置
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
FBN2050B71/2D36
FBN2050B
7 1/2
78.06
84
67.90
67.47
8.7
高频淬火
C : 切削规格
M8
2
8
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN2050B91/2D20
FBN2050B
9 1/2
97.78
105
87.62
87.29
8.7
高频淬火
C : 切削规格
M6
2
8
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN2050B101/2D20
FBN2050B
10 1/2
107.72
115
97.56
97.26
8.7
高频淬火
C : 切削规格
M6
2
8
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN2050B111/2D20
FBN2050B
11 1/2
117.68
125
107.52
107.25
8.7
高频淬火
C : 切削规格
M6
2
8
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN2050B121/2D25
FBN2050B
12 1/2
127.67
135
117.51
117.26
8.7
高频淬火
C : 切削规格
M8
2
8
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求