NK140B/NK140C - 轴承孔(台阶孔)加工
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.140
追加工产品
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_140/un_finished_sprocket_steel/b_type/nk140b_for_bearing_step_hole.prj},{NB=KANA140B24D32D31_BB1_ (137 H 7 7100 1 0 0 N/A 0 0 0 0/+0.2 0/+0.2)},{TYPE=NK140B},{TYPEX=140B},{TYP=B},{NOT=24},{NOTX=24.000},{DP=340.54},{DO=364},{MATC=},{BERTYPE=1},{BD=137.0},{BDMAX=137.0},{SD1=32.0},{SD1TS=H},{SD1TC=7},{BL=71.00},{BLR=0.00},{BLL=0.00},{BLMAX=71.0},{AA=15},{SHL=1.00},{SHLTS= 'h', 'h', 'd', 'd', 'e', 'e', 'f', 'f', 'g', 'g', 'js', 'js', 'k' , 'k', 'm', 'm', 'n', 'n'},{SHLTC=$SHLTCALG.},{SHLT=0/+0.2},{SN=0.00},{SD12=0.0},{SD12TS=N/A},{SD12TC=0},{SHL2=0.00},{SHL2T=0/+0.2},{SHL2TS= $SHL2TSALG.},{SHL2TC= $SHL2TCALG.},{SN2=0.00},{SD=31.0},{SDMIN=31.0},{SDMIN1=32.000},{SDMIN2=33.700},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SD1T
台阶孔直径公差
[μm]
GD
轮毂切削规格槽直径
[mm]
S
轮毂切削规格槽宽
[mm]
SD2
弹性卡环直径
[mm]
SM
弹性卡环槽宽
[mm]
SD12T
台阶孔直径公差2
[μm]
SD22
弹性卡环直径2
[mm]
SM2
弹性卡环槽宽2
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
KANA_NK140B10D28D27_BB1
NK140B
10
143.84
163
118.44
118.44
23.5
Induction hardening
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK140B11D28D27_BB1
NK140B
11
157.78
178
132.38
130.77
23.5
Induction hardening
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK140B12D28D27_BB1
NK140B
12
171.74
193
146.34
146.34
23.5
Induction hardening
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK140B13D28D27_BB1
NK140B
13
185.74
207
160.34
158.99
23.5
Induction hardening
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK140B14D28D27_BB1
NK140B
14
199.76
221
174.36
174.36
23.5
Induction hardening
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK140B15D28D27_BB1
NK140B
15
213.79
236
188.39
187.22
23.5
Induction hardening
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK140B16D28D27_BB1
NK140B
16
227.84
250
202.44
202.44
23.5
Induction hardening
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK140B17D28D27_BB1
NK140B
17
241.91
264
216.51
215.48
23.5
Induction hardening
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK140B18D28D27_BB1
NK140B
18
255.98
279
230.58
230.58
23.5
Induction hardening
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK140B19D28D27_BB1
NK140B
19
270.06
293
244.66
243.74
23.5
Induction hardening
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK140B20D28D27_BB1
NK140B
20
284.15
307
258.75
258.75
23.5
Induction hardening
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK140B21D28D27_BB1
NK140B
21
298.24
322
272.84
272.01
23.5
Induction hardening
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK140B22D32D31_BB1
NK140B
22
312.34
336
286.94
286.94
23.5
无
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK140B23D32D31_BB1
NK140B
23
326.44
350
301.04
300.28
23.5
无
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK140B24D32D31_BB1
NK140B
24
340.54
364
315.14
315.14
23.5
无
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK140B25D32D31_BB1
NK140B
25
354.65
379
329.25
328.55
23.5
无
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK140B26D32D31_BB1
NK140B
26
368.77
393
343.37
343.37
23.5
无
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK140B27D32D31_BB1
NK140B
27
382.88
407
357.48
356.83
23.5
无
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK140B28D32D31_BB1
NK140B
28
397.00
421
371.60
371.60
23.5
无
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK140B30D32D31_BB1
NK140B
30
425.24
450
399.84
399.84
23.5
无
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK140B32D32D31_BB1
NK140B
32
453.49
478
428.09
428.09
23.5
无
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK140B35D32D31_BB1
NK140B
35
495.88
521
470.48
469.98
23.5
无
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK140B36D32D31_BB1
NK140B
36
510.01
535
484.61
484.61
23.5
无
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK140B38D32D31_BB1
NK140B
38
538.27
563
512.87
512.87
23.5
无
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK140B40D32D31_BB1
NK140B
40
566.54
591
541.14
541.14
23.5
无
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求