NK120B/NK120C - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.120
追加工产品
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_120/un_finished_sprocket_steel/b_type/nk120b.prj},{NB=NK120BB25_()},{TYPE=NK120B},{TYPEX=120B},{NOT=25},{NOTX=25.000},{DP=303.99},{DO=324},{MATC=},{SD=26},{SURFT=},{BD=127},{BL=63},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SD
轴孔直径
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
NK120B10
NK120B
10
123.29
140
101.06
101.06
23.5
高频淬火
C : 切削规格
23
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK120B11
NK120B
11
135.24
153
113.01
111.63
23.5
高频淬火
C : 切削规格
25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK120B12
NK120B
12
147.21
165
124.98
124.98
23.5
高频淬火
C : 切削规格
25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK120B13
NK120B
13
159.20
177
136.97
135.81
23.5
高频淬火
C : 切削规格
25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK120B14
NK120B
14
171.22
190
148.99
148.99
23.5
高频淬火
C : 切削规格
25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK120B15
NK120B
15
183.25
202
161.02
160.02
23.5
高频淬火
C : 切削规格
25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK120B16
NK120B
16
195.29
214
173.06
173.06
23.5
高频淬火
C : 切削规格
25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK120B17
NK120B
17
207.35
227
185.12
184.24
23.5
高频淬火
C : 切削规格
25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK120B18
NK120B
18
219.41
239
197.18
197.18
23.5
高频淬火
C : 切削规格
25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK120B19
NK120B
19
231.48
251
209.25
208.46
23.5
高频淬火
C : 切削规格
25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK120B20
NK120B
20
243.55
263
221.32
221.32
23.5
高频淬火
C : 切削规格
25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK120B21
NK120B
21
255.63
276
233.40
232.69
23.5
高频淬火
C : 切削规格
25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK120B22
NK120B
22
267.72
288
245.49
245.49
23.5
高频淬火
C : 切削规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK120B23
NK120B
23
279.80
300
257.57
256.92
23.5
高频淬火
C : 切削规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK120B24
NK120B
24
291.90
312
269.67
269.67
23.5
高频淬火
C : 切削规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK120B25
NK120B
25
303.99
324
281.76
281.16
23.5
高频淬火
C : 切削规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK120B26
NK120B
26
316.09
337
293.86
293.86
23.5
高频淬火
C : 切削规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK120B28
NK120B
28
340.29
361
318.06
318.06
23.5
高频淬火
C : 切削规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK120B30
NK120B
30
364.50
385
342.27
342.27
23.5
高频淬火
C : 切削规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK120B32
NK120B
32
388.71
410
366.48
366.48
23.5
无
W : 焊接规格
30
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK120B33
NK120B
33
400.82
422
378.59
378.14
23.5
无
W : 焊接规格
30
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK120B34
NK120B
34
412.93
434
390.70
390.70
23.5
无
W : 焊接规格
30
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK120B35
NK120B
35
425.04
446
402.81
402.38
23.5
无
W : 焊接规格
30
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK120B36
NK120B
36
437.15
458
414.92
414.92
23.5
无
W : 焊接规格
30
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK120B38
NK120B
38
461.38
483
439.15
439.15
23.5
无
W : 焊接规格
30
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求