KL200
KANA (片山链条株式会社)
胀套
Powered by
CAD模型選擇
{kana/kana_lock/kl200_asmtab.prj},{NB=KL200 120x165},{TYPE=KL200},{SD=120},{D=165},{L=45},{L2=33},{L1=26},{N=16},{CS=M12 x 30},{NDM=12},{TL=30},{LS=M14},{SHD=18.000},{SHD2=15.575},{SSW=10.000},{TDP=142.500},{SD1=123.000},{D1=162.000},{LGAP=0.000},{LGAPR=0.000},{UGAP=0.000},{UGAPR=0.000},{PPATH=kl200/kl200_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
SD
轴孔直径
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
L1
[mm]
N
Number of screws
ⁿ/ₐ
CS
Clamping screw
ⁿ/ₐ
LS
Loosening screw
ⁿ/ₐ
KL200 75x115
KL200
75
115
38
28
24
14
M10 x 25
M12
KL200 80x120
KL200
80
120
38
28
24
14
M10 x 25
M12
KL200 85x125
KL200
85
125
38
28
24
16
M10 x 25
M12
KL200 90x130
KL200
90
130
38
28
24
16
M10 x 25
M12
KL200 95x135
KL200
95
135
38
28
24
18
M10 x 25
M12
KL200 100x145
KL200
100
145
45
33
26
14
M12 x 30
M14
KL200 110x155
KL200
110
155
45
33
26
14
M12 x 30
M14
KL200 120x165
KL200
120
165
45
33
26
16
M12 x 30
M14
KL200 130x180
KL200
130
180
50
38
34
20
M12 x 35
M14
KL200 140x190
KL200
140
190
50
38
34
22
M12 x 35
M14
KL200 150x200
KL200
150
200
50
38
34
24
M12 x 35
M14
KL200 160x210
KL200
160
210
50
38
34
26
M12 x 35
M14
KL200 170x225
KL200
170
225
58
44
38
22
M14 x 40
M16
KL200 180x235
KL200
180
235
58
44
38
24
M14 x 40
M16
KL200 190x250
KL200
190
250
66
52
46
28
M14 x 45
M16
KL200 200x260
KL200
200
260
66
52
46
30
M14 x 45
M16
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求