Easytrax 1455 - Easytrax series
Kabelschlepp
Plastic Cable Carriers
EasyTrax
Powered by
CAD模型選擇
{kabelschlepp/1_eketten_ku/easytrax/easytrax_1455_asmtab.prj},{NB=ET 1455.030-25-52-318.5 TS0/0 FA/MA (1,Mit Zugentlastung,Mit Zugentlastung,50,0,0)},{TYP=ET 1455},{BAUART=030},{INV=1},{HI=25},{HG=36},{BI=25},{KR=52},{LS=50},{LSINFO=Freitragende Anordnung bis maximal 4.8 m möglich},{LV=0},{ESP=0},{FA=FA},{MA=MA},{ZLFA=Mit Zugentlastung},{ZLMA=Mit Zugentlastung},{T=45.5},{INFO=PDF Catalog},{INFO2=HTML},{TT=TS0},{TN=0},{PPATH=assemblies/easytrax_1455_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CNSORDERNO
Article number
ⁿ/ₐ
TYP
Series
ⁿ/ₐ
HI
Inside height
[mm]
HG
Outer link height
[mm]
BK
Outer link width
[mm]
LK
Chain length
[mm]
H
Connection height
[mm]
T
Pitch
[mm]
ET 1455.030-25-52-318.5 F...
ET 1455.030-25-52-318.5 F...
ET 1455
25
36
41
318.5
140
45.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求