Führungshalterung - Robotrax
Kabelschlepp
Plastic Cable Carriers
ROBOTRAX
Individual parts
Powered by
CAD模型選擇
{kabelschlepp/1_eketten_ku/13_robotrax/einzelteile/fuehrungshalterung_asmtab.prj},{NB=R075_Führungshalterung},{TYP=R075},{BEST=60461},{DI=86},{H1=120},{L1=90.0},{L2=0},{L3=0},{B1=132},{B2=112},{B3=70},{VER=2},{INFO=PDF Katalog},{PPATH=assemblies/fuehrungshalterung_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BEST
Article number
ⁿ/ₐ
DI
di
ⁿ/ₐ
H1
h1
ⁿ/ₐ
L1
l1
ⁿ/ₐ
L2
l2
ⁿ/ₐ
L3
l3
ⁿ/ₐ
B1
b1
ⁿ/ₐ
B2
b2
ⁿ/ₐ
B3
b3
ⁿ/ₐ
R040_Führungshalterung
R040
60460
58
86
64.0
0
0
97
82
64
R056_Führungshalterung
R056
60460
58
86
64.0
0
0
97
82
64
R075_Führungshalterung
R075
60461
86
120
90.0
0
0
132
112
70
R085_Führungshalterung
R085
60461
86
120
90.0
0
0
132
112
70
R100_Führungshalterung
R100
60462
106
167
100.0
51
100
161
0
142
R140X_Führungshalterung
R140X
60864
0
184
89.2
0
0
182
0
70
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求