目錄: 君帆
Created: 02.09.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
君帆
JELS - 歐規薄型油缸
君帆
油壓產品
歐規薄型油缸(JELS系列)
Powered by
CAD模型選擇
{jufan/oil_pressure_product/jels/jels_asmtab.prj},{NB=JELS-A-70-EX-LA-63-41--L1},{MODEL=JELS},{TOC=Double action cylinder},{PRESSURE=70},{CT=},{THREAD=EX : External tooth type},{IM=LA : Radial},{BORE=63},{STROKE=41},{ST=(40:500/1]},{OSM=},{SENSOR=L1},{MM=35},{KK2=M30X1.5},{KK21=30.000},{KK22=1.500},{A2=45},{C=11},{W=13},{TX=67},{TW=16},{TY=4},{LL=100},{ZJ=147},{L=34},{G=60},{J=50},{K=50},{D=32},{Y=30},{PX=36},{N=10},{EE=RC1/4},{EE1=13.157},{FB=16},{DD=M12X1.75dp26},{DD1=12.000},{DD2=1.750},{DD3=26.000},{EB=89},{EA=114},{LH=42},{RR=90},{RR1=55},{LF=15},{PPATH=assemblies/jels_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
TOC
油缸種類
ⁿ/ₐ
THREAD
軸牙方式
ⁿ/ₐ
IM
安裝方式
ⁿ/ₐ
BORE
內徑
[mm]
MM
[mm]
KK2
[mm]
A2
[mm]
C
[mm]
W
[mm]
TX
[mm]
TW
[mm]
TY
[mm]
LL
[mm]
ZJ
[mm]
L
[mm]
G
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
D
[mm]
Y
[mm]
PX
[mm]
N
[mm]
EE
[mm]
FB
[mm]
DD
[mm]
EB
[mm]
EA
[mm]
LH
[mm]
RR
[mm]
RR1
[mm]
LF
[mm]
JELS-A-70-EX-LA-50-46--L1
JELS
複動油缸
EX : 外牙型
LA : 徑向型
50
30
M24X1.5
35
10
11
53
14
4
98
143
34
60
40
40
27
28
36
10
RC1/4
14
M10X1.5深22
74
94
34
74
45
15
JELS-A-70-EX-LA-63-41--L1
JELS
複動油缸
EX : 外牙型
LA : 徑向型
63
35
M30X1.5
45
11
13
67
16
4
100
147
34
60
50
50
32
30
36
10
RC1/4
16
M12X1.75深26
89
114
42
90
55
15
JELS-A-70-EX-LA-80-51--L1
JELS
複動油缸
EX : 外牙型
LA : 徑向型
80
40
M36X1.5
55
14
17
82
16
4
121
159
21
60
60
60
37
35
38
15
RC3/8
16
M14X2.0深30
109
135
52
110
70
20
JELS-A-70-EX-LA-100-61--L...
JELS
複動油缸
EX : 外牙型
LA : 徑向型
100
56
M48X1.5
70
15
17
97
16
5
128
163
18
60
70
70
50
39
38
15
RC3/8
18
M16X2.0深35
129
160
62
134
90
20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求