IPL-G - L型螺纹弯头
佳尔灵
气动辅件
接头
快插式气动管接头
IPL-(G) L型螺纹弯头
Powered by
CAD模型選擇
{jelpc/acce/fitting_a/quick_connecting_tube_fittings/ipl/ipl-g.prj},{NB=IPL8-G02},{MODEL=IPL8-G02},{D=8},{G=G1/4},{L=27.0},{L1=6.0},{H3=11.400},{G2=4.500},{S=14},{D1=14.0},{H1=1.9},{E=13.8},{F=8.0},{E1=11.0},{F1=9.5},{K1=18.0},{K2=11.5},{K3=10.4},{K4=19.5},{J1=13.9},{E3=9.7},{F3=1.3},{G1=13.157},{S1=3.500},{E4=14.5},{X1=5.7},{X2=9.6},{X3=1.5},{L2=8.000},{E5=15.9},{K=1.8},{K5=12.8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购码
ⁿ/ₐ
MODEL
ⁿ/ₐ
D
[mm]
G
ⁿ/ₐ
L
底部到插管中心高度
[mm]
L1
螺纹高度
[mm]
S
[mm]
IPL4-M5
IPL4-M5
IPL4-M5
4
M5
20.3
3.5
12
IPL4-M6
IPL4-M6
IPL4-M6
4
M6
20.3
4.0
12
IPL4-G01
IPL4-G01
IPL4-G01
4
G1/8
22.8
5.0
12
IPL4-G02
IPL4-G02
IPL4-G02
4
G1/4
23.8
6.0
12
IPL4-G03
IPL4-G03
IPL4-G03
4
G3/8
26.3
7.0
12
IPL4-G04
IPL4-G04
IPL4-G04
6
G1/2
28.3
9.0
12
IPL6-M5
IPL6-M5
IPL6-M5
6
M5
21.0
3.5
12
IPL6-M6
IPL6-M6
IPL6-M6
6
M6
21.0
4.0
12
IPL6-G01
IPL6-G01
IPL6-G01
6
G1/8
23.5
5.0
12
IPL6-G02
IPL6-G02
IPL6-G02
6
G1/4
24.5
6.0
12
IPL6-G03
IPL6-G03
IPL6-G03
6
G3/8
27.0
7.0
12
IPL6-G04
IPL6-G04
IPL6-G04
6
G1/2
29.0
9.0
12
IPL8-M5
IPL8-M5
IPL8-M5
8
M5
24.0
3.5
14
IPL8-M6
IPL8-M6
IPL8-M6
8
M6
24.0
4.0
14
IPL8-G01
IPL8-G01
IPL8-G01
8
G1/8
26.0
5.0
14
IPL8-G02
IPL8-G02
IPL8-G02
8
G1/4
27.0
6.0
14
IPL8-G03
IPL8-G03
IPL8-G03
8
G3/8
29.0
7.0
14
IPL8-G04
IPL8-G04
IPL8-G04
8
G1/2
31.5
9.0
14
IPL10-G01
IPL10-G01
IPL10-G01
10
G1/8
30.6
5.0
17
IPL10-G02
IPL10-G02
IPL10-G02
10
G1/4
31.6
6.0
17
IPL10-G03
IPL10-G03
IPL10-G03
10
G3/8
33.6
7.0
17
IPL10-G04
IPL10-G04
IPL10-G04
10
G1/2
35.6
9.0
17
IPL12-G01
IPL12-G01
IPL12-G01
12
G1/8
32.4
5.0
17
IPL12-G02
IPL12-G02
IPL12-G02
12
G1/4
33.4
6.0
17
IPL12-G03
IPL12-G03
IPL12-G03
12
G3/8
35.4
7.0
17
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求