十字架 (X)
Ipf Electronic
激光指示器
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/laserpointer/kreuz.prj},{NB=PP98E113},{IDNR=PP98E113},{DESCSHORT=Laserpointer, M18x1 136lang, Kreuz, 15°, Laserdiode, Grünlicht, 532nm, 5-30V DC, M12-Steckverbinder, IP67, Messing verchromt, Fokus 200-50000mm},{DESCLONG=},{MANUID=PP98E113},{DELTIME=21},{ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES=Steckverbinder M12},{ARDTEME_BESCHICHTUNGGEHAEUSE=verchromt},{ARDTEOP_LASERKLASSE=Klasse 2M},{ARDTEOP_LICHTART=Laserdiode, Grünlicht},{ARDTEOP_LICHTSTRAHLFORM=Kreuz},{ARDTEME_SCHUTZARTIP=IP67},{ARDTEEL_TEMPERATURDRIFTENUM=±3 % Leistungsstabilität über den gesamten Temperaturbereich},{ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER=Ja},{ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES=Messing},{ARDTEME_WERKSTOFFDESOPTIKKOPFES=Aluminium}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
电气连接的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BESCHICHTUNGGEHAEUSE
外壳涂层
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LASERKLASSE
激光类
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTART
光源
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTSTRAHLFORM
光束形式
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
保护程度(IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_TEMPERATURDRIFTENUM
温度漂移
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
反向极性保护
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
外壳材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESOPTIKKOPFES
光头材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDEMASS
导光板
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DURCHMESSER
直径
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDELAENGE
螺纹长度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
螺纹间距
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LASERLEISTUNG
激光功率
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHE
高度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
长度
ⁿ/ₐ
ARDTETE_TEMPERATURDRIFTDERWELLENLAENGE
波长的温度漂移
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_WELLENLAENGEDESSENSORS
传感器的波长
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_OEFFNUNGSWINKEL
光束扩散的角度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
工作电压(DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
储存温度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
环境温度
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_FOKUS
焦点
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
最后更新
ⁿ/ₐ
PP98E113
PP98E113
激光指示器,M18x1 136long,十字(X)...
PP98E113
21
连接器M12
镀铬
2M级
激光二极管,绿光
十字架 (X)
IP67
±3 % 整个温度范围内的功率稳定性
是
黄铜
铝合金
M18
20mm
42mm
1mm
79mm
136mm
0.06nm/K
532nm
15°
5 - 30
-20 - 60
0 - 45
200 - 50,000
2023-11-02
PP98C904
PP98C904
激光指示器,M18x1 108long,十字(X)...
PP98C904
2
连接器M12
镀铬
2M级
激光二极管,红光
十字架 (X)
IP67
±3 % 整个温度范围内的功率稳定性
是
黄铜
铝合金
M18
20mm
32mm
1mm
108mm
0.25nm/K
635nm
30°
5 - 30
-10 - 80
-10 - 50
100 - 50,000
2023-11-02
PP98E263
PP98E263
激光指示器,M18x1 108long,十字(X)...
PP98E263
21
连接器M12
镀铬
2M级
激光二极管,绿光
十字架 (X)
IP67
±3 % 整个温度范围内的功率稳定性
是
黄铜
铝合金
M18
20mm
31mm
1mm
5mW
108mm
0.06nm/K
520nm
15°
9 - 30
-40 - 80
-10 - 50
100 - 10,000
2023-11-02
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求