穿透式传感器发射器
Ipf Electronic
激光传感器
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/laser-sensoren/einweglichtschranken20sender.prj},{NB=PS120022},{IDNR=PS120022},{ARDTEME_ADERZAHL=MIN},{ARDTEEL_POLZAHL=4},{DESCSHORT=Sensor Laser, Einweglichtschranke Sender, M12x1 75lang, Blende Ø0,5mm, Sn: 1,5m, 12-32V DC, M12-Steckverbinder 4polig, IP67, Messing vernickelt+Glas, Laserdiode, Rotlicht}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZEIGE
显示
ⁿ/ₐ
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
版本
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
电气连接的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAUFORM
设计
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BESCHICHTUNGGEHAEUSE
外壳涂层
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_FILTER
过滤器
ⁿ/ₐ
ARDTE00_BESONDERHEITEN
特点
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LASERKLASSE
激光类
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTART
光源
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTSTRAHLFORM
光束形式
ⁿ/ₐ
ARDTE00_LIEFERUMFANG
交付范围
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
保护程度(IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
反向极性保护
ⁿ/ₐ
ARDTEME_VOLUMEN
卷宗
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDEROPTISCHENFLAECHE
光学表面的材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDEMASS
导光板
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
电缆护套的材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
外壳材料
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_BLENDEBREITE
光圈宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ADERZAHL
核心数量
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BLENDEDURCHMESSER
光圈直径
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_BLENDELAENGE
光圈长度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDELAENGE
螺纹长度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITE
宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
螺纹间距
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
传感器宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MAXIMALESANZUGSMOMENT
最大紧固扭矩
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHE
高度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LASERLEISTUNG
激光功率
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
空载电流
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_OEFFNUNGSWINKEL
光束扩散的角度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEERLAUFSTROMSENDER
空载电流,发射器
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHL
引脚数量
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_WELLENLAENGEDESSENSORS
传感器的波长
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTFLECKDURCHMESSERFOKUSPUNKT
焦点处的光斑直径
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
工作电压(DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
储存温度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
切换距离
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
环境温度
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
最后更新
ⁿ/ₐ
PS130075
PS130075
激光传感器,通光发射器,64x14x12mm,孔径...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PS130075
2
LED显示屏
贯通式传感器发射器
连接器M8
长方体
镀镍
有测试输入
第1类
激光二极管,红光
观点
发射器
IP67
是
小型
玻璃
黄铜
1mm
12mm
12mm
64mm
1mW
60mA
60mA
14mm
3
670nm
0.5mm
12 - 32
85
0 - 5,000
-20 - 50
2023-11-02
PS120020
PS120020
激光传感器,穿透式传感器发射器,M12x1 75l...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PS120020
2
贯通式传感器发射器
连接器M12
圆筒,有螺纹的
镀镍
有测试输入
第1类
激光二极管,红光
观点
发射器
IP67
是
塑料PK
M12
黄铜
1mm
45mm
1mm
1mW
50mA
50mA
75mm
4
670nm
0.5mm
12 - 32
85
0 - 5,000
-20 - 50
2023-11-02
PS130072
PS130072
激光传感器,通光感应发射器,64x14x12mm,...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PS130072
21
LED显示屏
贯通式传感器发射器
连接器M8
长方体
镀镍
有测试输入
第1类
激光二极管,红光
观点
发射器
IP67
是
小型
玻璃
黄铜
2mm
12mm
12mm
64mm
1mW
60mA
60mA
14mm
3
670nm
1mm
12 - 32
85
0 - 5,000
-20 - 50
2023-11-02
PS180020
PS180020
激光传感器,穿透式传感器发射器,M18x1 90l...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PS180020
21
贯通式传感器发射器
连接器M12
圆筒,有螺纹的
镀镍
有测试输入
第1类
激光二极管,红光
观点
发射器
IP67
是
塑料PK
M18
黄铜
1mm
60mm
1mm
1mW
50mA
50mA
90mm
4
670nm
0.5mm
12 - 32
85
0 - 5,000
-20 - 50
2023-11-02
PS180022
PS180022
激光传感器,穿透式传感器发射器,M18x1 90l...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PS180022
28
贯通式传感器发射器
连接器M12
圆筒,有螺纹的
镀镍
有测试输入
第1类
激光二极管,红光
线路
发射器
IP67
是
玻璃
M18
黄铜
6.5mm
1mm
60mm
1mm
1mW
50mA
50mA
90mm
4
670nm
1.5mm
12 - 32
85
0 - 5,000
-20 - 50
2023-11-02
PS180023
PS180023
激光传感器,穿透式传感器发射器,M18x1 90l...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PS180023
28
LED显示屏
贯通式传感器发射器
连接器M12
圆筒,有螺纹的
镀镍
有测试输入
第1类
激光二极管,红光
线路
发射器
IP67
是
玻璃
M18
黄铜
4mm
0.5mm
60mm
1mm
1mW
50mA
50mA
90mm
4
670nm
0.8mm
12 - 32
85
0 - 3,000
-20 - 50
2023-11-02
PS080070
PS080070
激光传感器,穿透式传感器发射器,M8x1 66lo...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PS080070
2
贯通式传感器发射器
连接器M8
圆筒,有螺纹的
镀镍
第1类
激光二极管,红光
观点
发射器
IP67
是
玻璃
M8
黄铜
0.5mm
36mm
1mm
1mW
60mA
60mA
66mm
3
670nm
0.5mm
12 - 32
85
0 - 1,500
-20 - 50
2023-11-02
PS120022
PS120022
激光传感器,穿透式传感器发射器,M12x1 75l...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PS120022
28
贯通式传感器发射器
连接器M12
圆筒,有螺纹的
镀镍
有测试输入
第1类
激光二极管,红光
观点
发射器
IP67
是
玻璃
M12
黄铜
0.5mm
45mm
1mm
1mW
50mA
50mA
75mm
4
670nm
0.25mm
12 - 32
85
0 - 1,500
-20 - 50
2023-11-02
PS12F001
PS12F001
激光传感器,通光束发射器,M12x1 76长,孔径...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PS12F001
30
贯通式传感器发射器
连接器M12
圆筒,有螺纹的
镀镍
干扰过滤器
有测试输入
第1类
激光二极管,红光
观点
发射器
IP67
是
玻璃
M12
黄铜
2mm
45mm
1mm
1mW
50mA
50mA
76mm
4
670nm
0.5mm
12 - 32
85
0 - 5,000
-20 - 50
2023-11-02
PS130076
PS130076
激光传感器,穿透式传感器发射器,64x14x12m...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PS130076
2
LED显示屏
贯通式传感器发射器
连接器M8
长方体
阳极氧化处理
有测试输入
第1类
激光二极管,红光
观点
发射器
IP67
是
小型
塑胶
铝合金
0.7mm
12mm
12mm
64mm
1mW
60mA
60mA
14mm
3
670nm
0.25mm
12 - 32
85
0 - 1,000
-20 - 50
2023-11-02
PS130070
PS130070
激光传感器,穿透式传感器发射器,64x14x12m...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PS130070
2
LED显示屏
贯通式传感器发射器
连接器M8
长方体
镀镍
有测试输入
第1类
激光二极管,红光
观点
发射器
IP67
是
小型
玻璃
黄铜
0.5mm
12mm
12mm
64mm
1mW
60mA
60mA
14mm
3
670nm
0.25mm
12 - 32
85
0 - 1,500
-20 - 50
2023-11-02
PS080075
PS080075
激光传感器,穿透式传感器发射器,M8x1 66lo...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PS080075
21
贯通式传感器发射器
连接器M8
圆筒,有螺纹的
镀镍
有测试输入
第1类
激光二极管,红光
观点
发射器
IP67
是
玻璃
M8
黄铜
1mm
36mm
1mm
1mW
60mA
60mA
66mm
3
670nm
0.5mm
12 - 32
85
0 - 5,000
-20 - 50
2023-11-02
PS180024
PS180024
激光传感器, 穿透式传感器发射器, M18x1 7...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PS180024
2
LED显示屏
贯通式传感器发射器
连接器M12
圆筒,有螺纹的
镀铬
有测试输入
第1类
激光二极管,红光
观点
发射器
IP67
是
PMMA
M18
黄铜
60mm
1mm
1mW
30mA
30mA
71.5mm
4
650nm
10 - 30
-25 - 70
0 - 60,000
-10 - 50
2023-11-02
PS130071
PS130071
激光传感器,穿透式传感器发射器,64x14x12m...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PS130071
2
LED显示屏
贯通式传感器发射器
连接器M8
长方体
镀镍
有测试输入
第1类
激光二极管,红光
观点
发射器
IP67
是
小型
玻璃
黄铜
0.3mm
12mm
12mm
64mm
1mW
60mA
60mA
14mm
3
670nm
0.15mm
12 - 32
85
0 - 1,000
-20 - 50
2023-11-02
PS430070
PS430070
激光传感器,穿透式传感器发射器,43x32x15m...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PS430070
14
LED显示屏
贯通式传感器发射器
连接器M8
长方体
第1类
激光二极管,红光
观点
发射器
IP67
是
小型
PMMA
塑胶
14.8mm
14.8mm
0.8Nm
43mm
35mA
0.16°
35mA
32.5mm
4
650nm
10 - 30
0 - 8,000
-10 - 50
2023-11-02
PSQ80076
PSQ80076
激光传感器, 穿透式传感器发射器, 26x15x8...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PSQ80076
2
LED显示屏
贯通式传感器发射器
连接器M8
长方体
有测试输入
第1类
激光二极管,红光
线路
发射器
IP67
是
小型
PMMA
聚氨酯(PUR)
聚氨酯(PUR)
4
8mm
8mm
26.7mm
1mW
12mA
12mA
14.6mm
4
655nm
12 - 32
-20 - 80
0 - 4,000
-20 - 50
2023-11-02
PS130073
PS130073
激光传感器,通光感应发射器,64x14x12mm,...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PS130073
21
LED显示屏
贯通式传感器发射器
连接器M8
长方体
镀镍
有测试输入
第1类
激光二极管,红光
线路
发射器
IP67
是
小型
玻璃
黄铜
3mm
0.75mm
12mm
12mm
64mm
1mW
60mA
60mA
14mm
3
670nm
0.5mm
12 - 32
-20 - 85
0 - 1,500
-20 - 50
2023-11-02
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求