聚光灯
Ipf Electronic
摄像机辅助照明
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/kamera20zusatzbeleuchtung/spotleuchten.prj},{NB=ES160101},{IDNR=ES160101},{ARDTE00_RISIKOGRUPPE=2},{ARDTEOP_ANZAHLDERLEDS=1},{ARDTEEL_POLZAHL=4},{ARDTEOP_BRENNWEITENGROESSE=6},{DESCSHORT=LED Minispot,16x58,8mm, Weißlicht, 2W, 6020K, 6mm Optik, fokussierbar, 24V DC, IP20},{DESCLONG=Für Prüfaufgaben jeglicher Art mit einem Kamera Sensor ist die Auswahl der richtigen Beleuchtung essenziell, da nur kontrastreiche Bildaufnahmen reproduzierbar auswertbar sind. Und hier hat die Beleuchtung den entscheidenden Einfluss. Dabei hängt die Auswahl von unterschiedlichen Faktoren wie z.B. dem Abstand zum Prüfobjekt, dessen Größe, dem zu prüfendem Bauteilkriterium oder den zu erwartenden Umweltbedingungen ab.},{MANUID=ES160101}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
版本
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
电气连接的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAUFORM
设计
ⁿ/ₐ
ARDTE00_BETRIEBSART
运行模式
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BLITZCONTROLLER
闪光灯控制器
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LEUCHTMITTEL
灯具
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTART
光源
ⁿ/ₐ
ARDTE00_RISIKOGRUPPE
风险组
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
保护程度(IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHUTZKLASSE
保护等级
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
外壳材料
ⁿ/ₐ
ARDTE00_WICHTIGERHINWEIS
重要说明
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_ANZAHLDERLEDS
LED的数量
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEMESSUNGSBETRIEBSSTROM
额定工作电流
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_FARBTEMPERATUR
色温
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEISTUNG
权力
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_MAXSTOSSSTROM
最大峰值电流
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHL
引脚数量
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
工作电压(DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_BRENNWEITENGROESSE
焦点距离范围
ⁿ/ₐ
ARDTE00_RELATIVELUFTFEUCHTIGKEITNICHTKONDENSIEREND
相对湿度(无冷凝)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
环境温度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ARBEITSBEREICH
工作距离范围
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
最后更新
ⁿ/ₐ
ES160101
ES160101
LED微型镜头,16x58,8mm,白光,2W,6...
对于使用相机传感器的任何类型的检查任务,选择正确的...
ES160101
聚光灯
电缆
圆的
长期运行
外部连接电缆
LED
白光
2
IP20
三
铝合金
本产品会产生热量,直接影响其使用寿命。将其安装在导...
1
600mA
6,020K
2W
58.8mm
1,500mA
4
22.8 - 25.2
6
30 - 70
10 - 30
1 - 200
2023-11-02
ES160100
ES160100
LED微型镜头,16x58,8mm,白光,2W,6...
对于使用相机传感器的任何类型的检查任务,选择正确的...
ES160100
聚光灯
电缆
圆的
长期运行
外部连接电缆
LED
白光
2
IP20
三
铝合金
本产品会产生热量,直接影响其使用寿命。将其安装在导...
1
600mA
6,020K
2W
58.8mm
1,500mA
4
22.8 - 25.2
16
30 - 70
10 - 30
10 - 500
2023-11-02
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求