距离测量
Ipf Electronic
感应式传感器
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/induktive20sensoren/abstandsmessend.prj},{NB=IB180026},{IDNR=IB180026},{ARDTEME_ADERZAHL=MIN},{ARDTEEL_KORREKTURFAKTORST37=1},{ARDTEEL_POLZAHL=4},{DESCSHORT=Sensor Induktiv, analog, M18x1 64lang, quasibündig, Sn: 0-10, 15-30V DC, 0-10V/4-20mA, M12-Steckverbinder 4polig, IP67, Messing verchromt, Auflösung 5µm}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
模拟输出的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
电气连接的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
开关输出的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BESCHICHTUNGGEHAEUSE
外壳涂层
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAUFORM
设计
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
设置程序
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELZUFUEHRUNG
电缆进线
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
短路保护
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MECHANISCHEEINBAUBEDINGUNGFUERSENSOR
传感器的机械安装条件
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
保护程度(IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_TEMPERATURDRIFTENUM
温度漂移
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDERAKTIVENFLAECHEDESSENSORS
传感器的有效区域材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DURCHMESSERDESSENSORS
传感器直径
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
反向极性保护
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
外壳材料
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ABSOLUTELINEARITAETSABWEICHUNG
绝对线性偏差
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
电缆护套的材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDEMASS
导光板
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ABSOLUTEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
绝对重复精度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ADERQUERSCHNITT
电线横截面
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ADERZAHL
核心数量
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITE
宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
响应/衰减时间
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUFLOESUNG
决议
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
传感器宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_RELATIVEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
相对的重复精度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEREITSCHAFTSVERZOEGERUNG
准备就绪的延迟
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHE
高度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDELAENGE
螺纹长度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
螺纹间距
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LASTWIDERSTANDSPANNUNGSAUSGANG
负载电阻(电压输出)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELLAENGE
电缆长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORALU
纠正系数(铝)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
电压下降
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORCU
纠正系数(铜)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORMS
纠正系数(黄铜)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MAXIMALESANZUGSMOMENT
最大紧固扭矩
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORST37
纠正系数(St37)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_RELATIVELINEARITAETSABWEICHUNG
相对线性度偏差
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORVA
矫正系数(不锈钢)。
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHL
引脚数量
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_RESTWELLIGKEIT
残余纹波
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
空载电流
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEITUNGSDURCHMESSER
线路直径
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
工作电压(DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
环境温度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_MESSBEREICH
测量范围
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
最后更新
ⁿ/ₐ
IB080006
IB080006
感应式传感器,模拟,M8x1 45long,准扁平...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IB080006
2
0-10V
电缆
镀铬
圆筒,有螺纹的
轴向
是
半隐蔽式
IP67
PBTP
是
黄铜
聚氨酯(PUR)
M8
0.3mm
3
0mm
50ms
45mm
1mm
2m
0.28
0.25
0.4
1
0.68
10mA
3.5mm
45mm
15 - 30
-25 - 70
0 - 4
2023-11-02
IB080076
IB080076
感应式传感器,模拟,M8x1 60long,准扁平...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IB080076
2
0-10V
连接器M8
镀铬
圆筒,有螺纹的
轴向
是
半隐蔽式
IP67
PBTP
是
黄铜
M8
0.3mm
0mm
50ms
45mm
1mm
0.28
0.25
0.4
1
0.68
3
10mA
60mm
15 - 30
-25 - 70
0 - 4
2023-11-02
IB090076
IB090076
感应式传感器,模拟,59x8x8mm,准扁平,Sn...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IB090076
2
0-10V
连接器M8
镀铬
长方体
是
半隐蔽式
IP67
PBTP
是
黄铜
0.01mm
8mm
0mm
8mm
50ms
59mm
0.28
0.2
0.35
1Nm
1
0.47
3
12mA
8mm
15 - 30
-25 - 70
0 - 4
2023-11-02
IB120000
IB120000
感应式传感器,模拟,M12x1 50long,嵌入...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IB120000
14
1 ... 9V
电缆
镀镍
圆筒,有螺纹的
轴向
是
同花顺
IP67
塑胶
是
黄铜镀镍
聚氯乙烯
M12
0.02mm
3
0.5ms
39mm
1mm
1kOhm
2m
10Nm
3
0.5%
20mA
50mm
14 - 30
0 - 60
1 - 2
2023-11-02
IB120026
IB120026
感应式传感器,模拟,M12x1 60long,嵌入...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IB120026
2
0-10V
连接器M12
镀铬
圆筒,有螺纹的
轴向
是
同花顺
IP67
PBTP
是
黄铜
聚氨酯(PUR)
M12
0.3mm
0mm
50ms
1mm
0.28
0.2
0.35
1
0.47
10mA
60mm
18 - 30
-25 - 70
0 - 6
2023-11-02
IB180006
IB180006
感应式传感器,模拟,M18x1 50long,准扁...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IB180006
2
0-10V
电缆
镀铬
圆筒,有螺纹的
轴向
是
半隐蔽式
IP67
PBTP
是
黄铜
聚氨酯(PUR)
M18
0.3mm
4
0.01mm
50ms
1mm
2m
0.2
0.17
0.3
1
0.65
12mA
5mm
50mm
15 - 30
-25 - 70
0 - 10
2023-11-02
IB180026
IB180026
感应式传感器,模拟,M18x1 64long,准扁...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IB180026
2
0-10V
连接器M12
镀铬
圆筒,有螺纹的
轴向
是
半隐蔽式
IP67
PBTP
是
黄铜
M18
0.3mm
0.01mm
50ms
1mm
0.2
0.17
0.3
1
0.65
4
12mA
63.5mm
15 - 30
-25 - 70
0 - 10
2023-11-02
IB21A795
IB21A795
感应式传感器,模拟,42x15x20mm,准扁平,...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IB21A795
2
0-10V
连接器M8
PNP
长方体
教学活动
是
半隐蔽式
IP67
±5 % 整个温度范围内的功率稳定性
是
塑料(聚酯)
0.05mm
0.01mm
20mm
2.5ms
0.01mm
20mm
42mm
5V
4
30mA
15mm
15 - 30
-25 - 70
0 - 10
2023-11-02
IB300026
IB300026
感应式传感器,模拟,M30x1.5 74long,...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IB300026
2
0-10V
连接器M12
镀铬
圆筒,有螺纹的
轴向
没有
同花顺
IP67
PBTP
是
黄铜
M30
0.3mm
0.14mm²
3
50ms
1.5mm
0.2
0.17
0.3
1
5%
0.65
10%
5mA
73.5mm
15 - 30
-25 - 70
0 - 20
2023-11-02
IB98C883
IB98C883
感应式传感器, 模拟, 30x10x20mm, 嵌...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IB98C883
2
0-10V
电缆连接器M8
镀镍
长方体
没有
同花顺
IP67
没有
黄铜
20mm
20mm
30mm
0.2m
10mm
15 - 30
-25 - 70
0 - 2
2023-11-02
IB98F004
IB98F004
感应式传感器,模拟,16x4,7x8mm,齐平, ...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IB98F004
0-10V
电缆连接器M8
镀镍
长方体
轴向
是
同花顺
IP67
PBT
锌压铸
聚氯乙烯
0.08mm²
8mm
16mm
0.2m
3
4.7mm
12 - 30
10 - 60
2023-11-02
IBR40060
IBR40060
感应式传感器,模拟,Ø4mm 30long,准扁平...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IBR40060
14
0-10V
连接器M5
缸体平坦
轴向
没有
半隐蔽式
IP67
4mm
没有
不锈钢
30mm
15 - 30
0 - 60
0 - 1
2023-11-02
IB98C798
IB98C798
感应式传感器, 模拟, 30x10x18mm, 嵌...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IB98C798
14
0-10V
连接器M8
镀镍
长方体
没有
同花顺
IP67
没有
黄铜
18mm
0mm
18mm
0%
30mm
7V
3
20mA
10mm
15 - 30
0 - 60
0 - 4
2023-11-02
IB120006
IB120006
感应式传感器,模拟,M12x1 50long,准扁...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IB120006
2
0-10V
电缆
镀铬
圆筒,有螺纹的
轴向
是
半隐蔽式
IP67
PBTP
是
黄铜
M12
0.3mm
0mm
50ms
1mm
2m
0.28
0.2
0.35
1
0.47
4
12mA
5mm
50mm
15 - 30
-25 - 70
0 - 6
2023-11-02
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求