MODELOS CAD
Conexión
Registrarse
He olvidado mi contraseña
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
Todos los catálogos
Búsqueda geométrica
Búsqueda de croquis
Búsqueda variable
Catálogos certificados
Por categorías
Por países
Por estándares
Idiomas disponibles en el catálogo:
čeština
Deutsch
English
español
français
português
中文 (繁體)
中文 (繁體)
压力变送器
Ipf Electronic
压力传感器
Powered by
Selección de modelo CAD
{ipf_electronic/drucksensoren/drucktransmitter.prj},{NB=DT16410K},{IDNR=DT16410K},{ARDTEEL_POLZAHL=4},{DESCSHORT=Drucktransmitter, Ø16mm, 45lang, -1-10bar, 9-30V DC, G1/8\"A, 4-20mA, M8-Steckverbinder 4polig, IP67, Edelstahl V2A},{DESCLONG=Drucksensoren sind für das Messen verschiedener Medien mit hoher Genauigkeit geeignet. Es gibt sie mit Schaltausgang und/oder Analogausgang. Mittels PC-Software können je nach Gerätetyp die Messwerte aufgezeichnet werden. Verwendung finden diese Sensoren in allen Bereichen z.B. pneumatischer und hydraulischer Anwendungen.},{MANUID=DT16410K},{DELTIME=28},{ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS=4 - 20mA},{ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES=Steckverbinder M8}
Propiedades del filtro
Aplicar filtro
Quitar el filtro
Cancelar
1
2
3
4
5
6
7
LINA
Lista de materiales
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
模拟输出的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
电气连接的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEME_AUSFUEHRUNGDESPROZESSANSCHLUSSES
过程连接的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAUFORM
设计
ⁿ/ₐ
ARDTEME_FUERFLUESSIGEMEDIEN
用于液体介质
ⁿ/ₐ
ARDTEME_FUERPASTOESEMEDIEN
对于糊状介质
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
短路保护
ⁿ/ₐ
ARDTE00_MESSANZEIGE
测量显示
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_MESSMETHODE
测量方法
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
保护程度(IP)
ⁿ/ₐ
ARDTE00_WICHTIGERHINWEIS
重要说明
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
反向极性保护
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
外壳材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESMESSAUFNEHMERS
感应元件材料
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
响应/衰减时间
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BERSTDRUCK
爆裂压力
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DURCHMESSERDESSENSORS
传感器直径
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDELAENGE
螺纹长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_RELATIVEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
相对的重复精度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
螺纹间距
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHLUESSELWEITE
扳手尺寸
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_RELATIVEHYSTERESE
相对滞后性
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_RELATIVELINEARITAETSABWEICHUNG
相对线性度偏差
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MAXBETRIEBSDRUCK
最大工作压力
ⁿ/ₐ
ARDTEME_NENNDRUCK
公称压力
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
储存温度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_RESTWELLIGKEIT
残余纹波
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHL
引脚数量
ⁿ/ₐ
ARDTE00_RELATIVEMESSGENAUIGKEIT
相对的测量精度
ⁿ/ₐ
ARDTE00_RELATIVELUFTFEUCHTIGKEITNICHTKONDENSIEREND
相对湿度(无冷凝)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANFANGSEINSTELLUNG
初始设置
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_TEMPERATURDRIFTUEBERDENGESAMTENMESSBEREICH
整个测量范围内的温度漂移
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
工作电压(DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MEDIUMTEMPERATUR
中温
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_MESSBEREICHDRUCK
测量范围压力
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
环境温度
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
最后更新
ⁿ/ₐ
DT164100
DT164100
压力变送器,Ø16mm 45长,-1-0 bar,...
压力传感器适用于测量各种介质,具有很高的精度。它们...
DT164100
28
4-20mA
连接器M8
G1/8英寸
缸体平坦
是
相对而言
IP67
任何安装位置(含油空气的压力连接)。
是
不锈钢1.4305
黄铜镀镍
15.5mm
0.2%
16mm
44.5mm
0.5%
2bar
-20 - 85
4
30 - 85
-1,000
1.5%
9 - 30
0 - 80
-1 - 0
-10 - 70
2023-11-02
DT16410J
DT16410J
压力变送器,Ø16mm 45长,-1-1bar,9...
压力传感器适用于测量各种介质,具有很高的精度。它们...
DT16410J
28
4-20mA
连接器M8
G1/8英寸
缸体平坦
是
相对而言
IP67
任何安装位置(含油空气的压力连接)。
是
不锈钢1.4305
黄铜镀镍
15.5mm
0.2%
16mm
44.5mm
0.5%
2bar
-20 - 85
4
30 - 85
1.5%
9 - 30
0 - 80
-1 - 1
-10 - 70
2023-11-02
DT16410K
DT16410K
压力变送器,Ø16mm 45长,-1-10bar,...
压力传感器适用于测量各种介质,具有很高的精度。它们...
DT16410K
28
4-20mA
连接器M8
G1/8英寸
缸体平坦
是
相对而言
IP67
任何安装位置(含油空气的压力连接)。
是
不锈钢1.4305
黄铜镀镍
15.5mm
0.2%
16mm
44.5mm
0.5%
15bar
-20 - 85
4
30 - 85
1.5%
9 - 30
0 - 80
-1 - 10
-10 - 70
2023-11-02
DT25F001
DT25F001
压力传感器,Ø26mm 82lang,0-0,1b...
压力传感器适用于测量各种介质,具有很高的精度。它们...
DT25F001
35
4-20mA
连接器M12
G1英寸B
缸体平坦
是
是
是
相对而言
IP67 / IP69k
是
铬镍钢
不锈钢1.4571
26mm
20mm
0.1%
82mm
0.35%
0.25bar
0.1bar
6%
2
0.5%
0
0.02%
9 - 35
-40 - 100
0 - 0.1
-40 - 100
2023-11-02
DT98E170
DT98E170
压力变送器,-0.2-0.2bar, 8-30V ...
压力传感器适用于测量各种介质,具有很高的精度。它们...
DT98E170
35
4-20mA
G1/4英寸A
不锈钢1.4404
6bar
0.2bar
0.2bar
0.5%
8 - 30
-40 - 120
-0.2 - 0.2
2023-11-02
DT98C478
DT98C478
压力变送器,Ø26mm 111long,0-400...
压力传感器适用于测量各种介质,具有很高的精度。它们...
DT98C478
14
4-20mA
阀门连接器类型A
G1/2英寸A
缸体平坦
是
是
是
相对而言
相对而言
IP65
是
不锈钢1.4404
不锈钢1.4435
10ms
1,250bar
26.5mm
20.5mm
1.81mm
111mm
400bar
400bar
2
0.5%
0.75%
8 - 32
-40 - 125
0 - 400
-40 - 85
2023-11-02
DT16410D
DT16410D
压力变送器,Ø16mm 45长,0-10bar,9...
压力传感器适用于测量各种介质,具有很高的精度。它们...
DT16410D
28
4-20mA
连接器M8
G1/8英寸
缸体平坦
是
相对而言
IP67
任何安装位置(含油空气的压力连接)。
是
不锈钢1.4305
黄铜镀镍
15.5mm
0.2%
16mm
44.5mm
0.5%
15bar
-20 - 85
4
30 - 85
1.5%
9 - 30
0 - 80
0 - 10
-10 - 70
2023-11-02
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD
Generar CAD
Generar hoja de datos PDF
Solicitud de cotización