数据传输
Ipf Electronic
连接技术
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/anschlusstechnik/datenuebertragung.prj},{NB=VKAE8F28},{IDNR=VKAE8F28},{ARDTEME_ADERZAHL=8},{ARDTEEL_POLZAHLANSCHLUSSA=8},{ARDTEEL_POLZAHLANSCHLUSSB=8},{ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50=MIN},{ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC=MIN},{DESCSHORT=Datenkabel, Verbindungsleitung, 15m, M12 Stecker 8polig gerade, X-Codierung, RJ45 Stecker 8polig gerade, 8x0,14mm², Kategorie 6A (IEC), -25-85°C, TPU, Geschirmt}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ADERKENNZEICHNUNG
核心识别
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ADERAUFBAU
电线组件
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ARTDESSTECKKONTAKTESANSCHLUSSA
插入式触点的类型,A连接
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ARTDESSTECKKONTAKTESANSCHLUSSB
插入式触点类型,B连接
ⁿ/ₐ
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
版本
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGELEKTRISCHERANSCHLUSSA
A型电气连接的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGELEKTRISCHERANSCHLUSSB
B型电气连接的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEME_FARBEDESKABELMANTELS
电缆护套颜色
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_UNTERSTUETZTEKOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
支持的通信接口
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELZUFUEHRUNGANSCHLUSSA
A连接处的电缆进线
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELZUFUEHRUNGANSCHLUSSB
B连接处的电缆进线
ⁿ/ₐ
ARDTE00_KATEGORIE
类别
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KODIERUNGANSCHLUSSB
连接B的编码
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KODIERUNGANSCHLUSSA
连接A的编码
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
外壳材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
电缆护套的材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
环境温度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ADERZAHL
核心数量
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ADERQUERSCHNITT
电线横截面
ⁿ/ₐ
ARDTEME_AUSSENDURCHMESSERCA
大约外径
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELLAENGE
电缆长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHLANSCHLUSSA
A连接的引脚数
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHLANSCHLUSSB
B连接的引脚数
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
工作电压(AC 50Hz)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
工作电压(DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ZULKABELAUSSENTEMPERATUR_FESTVERLEGT
电缆允许的环境温度,固定电缆
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
最后更新
ⁿ/ₐ
VK100U44
VK100U44
编程电缆,1米,USB-2.0-Micro-B公头...
VK100U44
2
颜色
雄性 (连接器)
雄性 (连接器)
编程电缆
USB-2.0-Micro-B
USB-A
直
直
聚氯乙烯
1m
4
4
2023-11-02
VK108F28
VK108F28
数据电缆,连接电缆,1米,M12公头(连接器)8针...
ipf电缆插座主要用于建立传感器的电气连接。它们的...
VK108F28
126
颜色
7 x 0.16mm
雄性 (连接器)
雄性 (连接器)
编程电缆
M12
RJ45
绿色
直
直
5E
X
TPU
8
0.14mm²
6.4mm
1m
8
8
50
50
-40 - 75
2023-11-02
VK10E254
VK10E254
数据电缆,连接电缆,1米,M12公头(连接器)4针...
ipf电缆插座主要用于建立传感器的电气连接。它们的...
VK10E254
77
7 x 0.25mm
雄性 (连接器)
雄性 (连接器)
编程电缆
M12
M12
绿色
直
直
5E
D
D
TPU
聚氨酯(PUR)
0.14mm²
6.5mm
1m
4
4
60
60
-40 - 75
2023-11-02
VK20E255
VK20E255
数据电缆,连接电缆,2米,M12公头(连接器)4针...
ipf电缆插座主要用于建立传感器的电气连接。它们的...
VK20E255
126
7 x 0.25mm
雄性 (连接器)
雄性 (连接器)
编程电缆
M12
M12
绿色
直
直
5E
D
D
TPU
聚氨酯(PUR)
4
0.14mm²
6.5mm
2m
4
4
50
50
-40 - 75
2023-11-02
VK308F25
VK308F25
数据电缆,连接电缆,3米,M12公头(连接器)4针...
ipf电缆插座主要用于建立传感器的电气连接。它们的...
VK308F25
77
颜色
18 x 0.1mm
雄性 (连接器)
雄性 (连接器)
编程电缆
M12
RJ45
绿色
直
直
5E
D
TPU
4
0.14mm²
4.8mm
3m
4
4
50
50
-40 - 75
2023-11-02
VK30E256
VK30E256
数据电缆,连接电缆,3米,M12公头(连接器)4针...
ipf电缆插座主要用于建立传感器的电气连接。它们的...
VK30E256
77
7 x 0.25mm
雄性 (连接器)
雄性 (连接器)
编程电缆
M12
M12
绿色
直
直
5E
D
D
TPU
聚氨酯(PUR)
4
0.14mm²
6.5mm
3m
4
4
50
50
-40 - 75
2023-11-02
VK507U40
VK507U40
连接电缆RS232/USB,5米,M5公头(连接器...
VK507U40
7
颜色
雄性 (连接器)
雄性 (连接器)
编程电缆
M5
USB-A
串行接口
角度
直
聚氨酯(PUR)
5m
2023-11-02
VK508F28
VK508F28
数据电缆,连接电缆,5米,M12公头(连接器)8针...
ipf电缆插座主要用于建立传感器的电气连接。它们的...
VK508F28
56
颜色
7 x 0.16mm
雄性 (连接器)
雄性 (连接器)
编程电缆
M12
RJ45
绿色
直
直
5E
X
TPU
8
0.14mm²
6.5mm
5m
8
8
50
50
-40 - 75
2023-11-02
VK50E257
VK50E257
数据电缆,连接电缆,5米,M12公头(连接器)4针...
ipf电缆插座主要用于建立传感器的电气连接。它们的...
VK50E257
126
7 x 0.25mm
雄性 (连接器)
雄性 (连接器)
编程电缆
M12
M12
绿色
直
直
5E
D
D
TPU
聚氨酯(PUR)
4
0.14mm²
6.5mm
5m
4
4
50
50
-40 - 75
2023-11-02
VKAE8F28
VKAE8F28
数据电缆,连接电缆,15米,M12公头(连接器)8...
ipf电缆插座主要用于建立传感器的电气连接。它们的...
VKAE8F28
45
颜色
雄性 (连接器)
雄性 (连接器)
编程电缆
M12
RJ45
绿色
直
直
6A (IEC)
X
TPU
8
0.14mm²
6.4mm
15m
8
8
-25 - 85
2023-11-02
VKSI0297
VKSI0297
连接电缆RS232/以太网,0.5米,M5公头(连...
VKSI0297
2
雄性 (连接器)
雄性 (连接器)
连接电缆 RS232/Ethernet
M5
M12
串行接口
直
直
D
铝合金
聚氨酯(PUR)
-25 - 65
0.5m
4
4
2023-11-02
VKB08F28
VKB08F28
数据电缆,连接电缆,20米,M12公头(连接器)8...
ipf电缆插座主要用于建立传感器的电气连接。它们的...
VKB08F28
77
颜色
7 x 0.16mm
雄性 (连接器)
雄性 (连接器)
编程电缆
M12
RJ45
绿色
直
直
5E
X
TPU
8
0.14mm²
6.5mm
20m
8
8
50
50
-40 - 75
2023-11-02
VK108F25
VK108F25
数据电缆,连接电缆,1米,M12公头(连接器)4针...
ipf电缆插座主要用于建立传感器的电气连接。它们的...
VK108F25
77
颜色
18 x 0.1mm
雄性 (连接器)
雄性 (连接器)
编程电缆
M12
RJ45
绿色
直
直
5E
D
TPU
4
0.14mm²
4.8mm
1m
4
8
50
50
-40 - 75
2023-11-02
VK208F28
VK208F28
数据电缆,连接电缆,2米,M12公头(连接器)8针...
ipf电缆插座主要用于建立传感器的电气连接。它们的...
VK208F28
56
颜色
7 x 0.16mm
雄性 (连接器)
雄性 (连接器)
编程电缆
M12
RJ45
绿色
直
直
5E
X
TPU
8
0.14mm²
6.5mm
2m
8
8
50
50
-40 - 75
2023-11-02
VK100U45
VK100U45
编程电缆,1米,USB-2.0-Mini-B公头(...
VK100U45
7
颜色
雄性 (连接器)
雄性 (连接器)
编程电缆
USB 2.0 Mini-B
USB-A
直
直
聚氯乙烯
1m
5
4
2023-11-02
VK508F21
VK508F21
数据电缆,连接电缆,5米,M12公型(连接器)4针...
ipf电缆插座主要用于建立传感器的电气连接。它们的...
VK508F21
77
颜色
18 x 0.1mm
雄性 (连接器)
雄性 (连接器)
编程电缆
M12
RJ45
绿色
角度
直
5E
D
TPU
4
0.14mm²
4.8mm
5m
4
4
50
50
-40 - 75
2023-11-02
VK508F25
VK508F25
数据电缆,连接电缆,5米,M12公头(连接器)4针...
ipf电缆插座主要用于建立传感器的电气连接。它们的...
VK508F25
2
颜色
18 x 0.1mm
雄性 (连接器)
雄性 (连接器)
编程电缆
M12
RJ45
绿色
直
直
5E
D
TPU
4
0.14mm²
4.8mm
5m
4
4
50
50
-40 - 75
2023-11-02
VKA08F21
VKA08F21
数据电缆,连接电缆,10米,M12公型(连接器)4...
ipf电缆插座主要用于建立传感器的电气连接。它们的...
VKA08F21
126
颜色
18 x 0.1mm
雄性 (连接器)
雄性 (连接器)
编程电缆
M12
RJ45
绿色
角度
直
5E
D
TPU
4
0.14mm²
4.8mm
10m
4
4
50
50
-40 - 75
2023-11-02
VKA08F25
VKA08F25
数据电缆,连接电缆,10米,M12公头(连接器)4...
ipf电缆插座主要用于建立传感器的电气连接。它们的...
VKA08F25
2
颜色
18 x 0.1mm
雄性 (连接器)
雄性 (连接器)
编程电缆
M12
RJ45
绿色
直
直
5E
D
TPU
4
0.14mm²
4.8mm
10m
4
4
50
50
-40 - 75
2023-11-02
VK208F25
VK208F25
数据电缆,连接电缆,2米,M12公头(连接器)4针...
ipf电缆插座主要用于建立传感器的电气连接。它们的...
VK208F25
2
颜色
18 x 0.1mm
雄性 (连接器)
雄性 (连接器)
编程电缆
M12
RJ45
绿色
直
直
5E
D
TPU
4
0.14mm²
4.8mm
2m
4
4
50
50
-40 - 75
2023-11-02
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求