目錄: IMI Norgren
Created: 01.01.2020
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
NCG Style - Multi Bellows Cups
IMI Norgren
Vacuum
Vacuum Cups and Fittings
Vacuum Cups
Powered by
CAD模型選擇
{imi_precision/7_vacuum/6_vacuum_cups_and_fittings/vacuum_cups/multi_bellows_cups_ncg_asmtab.prj},{NB=NCG020NB55_NB55},{ORDERNO=NCG020},{PIC=ncg020.png},{A=0.81 (20.6 mm)},{AA=0.52 (333.0 mm)},{B=0.91 (23.0 mm)},{B1=0.35 (9.0 mm)},{C=0.39 (10.0 mm)},{D=0.20 (5.0 mm)},{CL=Yes},{MAT=NB55},{W=0.1 (3.1 g)},{FG=},{FGX=3},{XA=0.810},{XB=0.910},{XB1=0.910},{XC=0.390},{XD=0.200},{INFOWWW=Link},{INFOPATH=http://onenorgren.uberflip.com/nas/z8551ct},{FONT=1.250},{PPATH=../assemblies/multi_bellows_cups_ncg_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
CUP
Order code for Cup
ⁿ/ₐ
FITTING
Order code for Fitting
ⁿ/ₐ
A
O.D.
[Inch]
AA
Approx. Area (sq.)
[Inch]
B
Height
[Inch]
B1
Collapsed Height
[Inch]
C
Diameter
[Inch]
D
Thru Hole
[Inch]
CL
Cleats
ⁿ/ₐ
W
Weight
[oz]
NCG010NB55
NCG010NB55
NCG010NB55
0.35 (9.0 mm)
0.10 (64.0 mm)
0.59 (15.0 mm)
0.35 (9.0 mm)
0.35 (9.0 mm)
0.20 (5.0 mm)
Yes
0.0 (0.7 g)
NCG015NB55
NCG015NB55
NCG015NB55
0.60 (15.2 mm)
0.28 (181.0 mm)
0.90 (22.8 mm)
0.35 (9.0 mm)
0.39 (10.0 mm)
0.20 (5.0 mm)
Yes
0.1 (1.7 g)
NCG018NB55
NCG018NB55
NCG018NB55
0.73 (18.6 mm)
0.42 (272.0 mm)
0.91 (23.0 mm)
0.35 (9.0 mm)
0.39 (10.0 mm)
0.20 (5.0 mm)
Yes
0.1 (2.0 g)
NCG020NB55
NCG020NB55
NCG020NB55
0.81 (20.6 mm)
0.52 (333.0 mm)
0.91 (23.0 mm)
0.35 (9.0 mm)
0.39 (10.0 mm)
0.20 (5.0 mm)
Yes
0.1 (3.1 g)
NCG030NB55
NCG030NB55
NCG030NB55
1.26 (32.0 mm)
1.25 (804.0 mm)
1.48 (37.5 mm)
0.67 (17.0 mm)
0.71 (18.0 mm)
0.31 (8.0 mm)
Yes
0.4 (10.8 g)
NCG040NB55
NCG040NB55
NCG040NB55
1.65 (42.0 mm)
2.15 (1385.0 mm)
1.81 (46.0 mm)
0.67 (17.0 mm)
0.79 (20.0 mm)
0.31 (8.0 mm)
Yes
0.8 (21.4 g)
NCG060NB55
NCG060NB55
NCG060NB55
2.44 (62.0 mm)
4.68 (3019.0 mm)
2.17 (55.0 mm)
0.71 (18.0 mm)
0.85 (21.5 mm)
0.31 (8.0 mm)
Yes
2.1 (58.5 g)
NCG090NB55
NCG090NB55
NCG090NB55
3.46 (88.0 mm)
9.43 (6082.0 mm)
3.44 (87.5 mm)
1.02 (26.0 mm)
0.98 (25.0 mm)
0.47 (12.0 mm)
Yes
5.6 (160.0 g)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求