CVVP - 标准扇形喷嘴/硬币型
雾的池内(上海)贸易有限公司
公制单位
一流体喷嘴(扇形)
Powered by
CAD模型選擇
{ikeuchi/metric_unit/1_fluid_spray_nozzle_flat/cvvp.prj},{NB=M20x1CVVP8030S303},{SERIES=CVVP},{PCS=M20x1},{CJA=80},{SCC=30},{MM=S303},{L1=12.5},{L2=-},{H=-},{W=-},{D=-},{N=4},{MA=8.5},{PCSX=20.000},{DIST=1.650}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
PCS
螺纹尺寸
ⁿ/ₐ
CJA
喷角区分
ⁿ/ₐ
SCC
喷量区分
ⁿ/ₐ
MM
主材料
ⁿ/ₐ
L1
外形尺寸
[mm]
N
外形尺寸
[mm]
MA
质量
[g]
M20x1CVVP9010S303
M20x1CVVP9010S303
CVVP
M20x1
90
10
S303
12.5
4
8.5
M20x1CVVP9015S303
M20x1CVVP9015S303
CVVP
M20x1
90
15
S303
12.5
4
8.5
M20x1CVVP9020S303
M20x1CVVP9020S303
CVVP
M20x1
90
20
S303
12.5
4
8.5
M20x1CVVP9030S303
M20x1CVVP9030S303
CVVP
M20x1
90
30
S303
12.5
4
8.5
M20x1CVVP9040S303
M20x1CVVP9040S303
CVVP
M20x1
90
40
S303
12.5
4
8.5
M20x1CVVP9050S303
M20x1CVVP9050S303
CVVP
M20x1
90
50
S303
12.5
4
8.5
M20x1CVVP9060S303
M20x1CVVP9060S303
CVVP
M20x1
90
60
S303
12.5
4
8.5
M20x1CVVP9080S303
M20x1CVVP9080S303
CVVP
M20x1
90
80
S303
12.5
4
8.5
M20x1CVVP8010S303
M20x1CVVP8010S303
CVVP
M20x1
80
10
S303
12.5
4
8.5
M20x1CVVP8015S303
M20x1CVVP8015S303
CVVP
M20x1
80
15
S303
12.5
4
8.5
M20x1CVVP8020S303
M20x1CVVP8020S303
CVVP
M20x1
80
20
S303
12.5
4
8.5
M20x1CVVP8030S303
M20x1CVVP8030S303
CVVP
M20x1
80
30
S303
12.5
4
8.5
M20x1CVVP8040S303
M20x1CVVP8040S303
CVVP
M20x1
80
40
S303
12.5
4
8.5
M20x1CVVP8050S303
M20x1CVVP8050S303
CVVP
M20x1
80
50
S303
12.5
4
8.5
M20x1CVVP8060S303
M20x1CVVP8060S303
CVVP
M20x1
80
60
S303
12.5
4
8.5
M20x1CVVP8080S303
M20x1CVVP8080S303
CVVP
M20x1
80
80
S303
12.5
4
8.5
M20x1CVVP6510S303
M20x1CVVP6510S303
CVVP
M20x1
65
10
S303
12.5
4
8.5
M20x1CVVP6515S303
M20x1CVVP6515S303
CVVP
M20x1
65
15
S303
12.5
4
8.5
M20x1CVVP6520S303
M20x1CVVP6520S303
CVVP
M20x1
65
20
S303
12.5
4
8.5
M20x1CVVP6530S303
M20x1CVVP6530S303
CVVP
M20x1
65
30
S303
12.5
4
8.5
M20x1CVVP6540S303
M20x1CVVP6540S303
CVVP
M20x1
65
40
S303
12.5
4
8.5
M20x1CVVP6550S303
M20x1CVVP6550S303
CVVP
M20x1
65
50
S303
12.5
4
8.5
M20x1CVVP6560S303
M20x1CVVP6560S303
CVVP
M20x1
65
60
S303
12.5
4
8.5
M20x1CVVP6580S303
M20x1CVVP6580S303
CVVP
M20x1
65
80
S303
12.5
4
8.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求