目錄: igus
Created: 19.03.2013
產品目錄的特殊屬性:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
OTA - Pillow Block, Tandem Design, open, mm
igus
DryLin®
R - Linear Plain Bearings
Powered by
CAD模型選擇
{igus/drylin_lineargleitlager/r_runde_wellen_schnell_leise/ota_asmtab.prj},{NB=OTA-01-40},{ARTNR=OTA-01-40},{INFO=INFO},{AUS=Standard mit OJUM-01},{D=40},{DD=62},{H=77},{H1=45},{H2=34},{H3=20},{H4=60},{S1=M16},{B=108},{L=176},{M=54.0},{E1=100},{E2=80},{D1=14.25},{D2=20},{W=27},{PPATH=assemblies/ota_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
AUS
Version
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
DD
Diameter
[mm]
H
Height
[mm]
H1
Height
[mm]
H2
Height
[mm]
H3
Height
[mm]
H4
Height
[mm]
S1
Thread
ⁿ/ₐ
B
Width
[mm]
L
Length
[mm]
M
Length
[mm]
E1
Length
[mm]
E2
Width
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
W
Width
[mm]
OTA-01-12
OTA-01-12
Standard mit OJUM-01
12
22
30
18
13
10
25
M 6
43
76
21.5
40
30
5.20
10
14
OTA-01-16
OTA-01-16
Standard mit OJUM-01
16
26
35
22
13
12
30
M 6
53
84
26.5
45
36
5.20
10
17
OTA-01-20
OTA-01-20
Standard mit OJUM-01
20
32
42
25
18
13
34
M 8
60
104
30.0
55
45
6.80
11
17
OTA-01-25
OTA-01-25
Standard mit OJUM-01
25
40
51
30
22
15
40
M10
78
130
39.0
70
54
8.60
15
21
OTA-01-30
OTA-01-30
Standard mit OJUM-01
30
47
60
35
26
16
48
M12
87
152
43.5
85
62
10.30
18
21
OTA-01-40
OTA-01-40
Standard mit OJUM-01
40
62
77
45
34
20
60
M16
108
176
54.0
100
80
14.25
20
27
OTA-03-12
OTA-03-12
Fluchtungs-ausgleich mit ...
12
22
30
18
13
10
25
M 6
43
76
21.5
40
30
5.20
10
14
OTA-03-16
OTA-03-16
Fluchtungs-ausgleich mit ...
16
26
35
22
13
12
30
M 6
53
84
26.5
45
36
5.20
10
17
OTA-03-20
OTA-03-20
Fluchtungs-ausgleich mit ...
20
32
42
25
18
13
34
M 8
60
104
30.0
55
45
6.80
11
17
OTA-03-25
OTA-03-25
Fluchtungs-ausgleich mit ...
25
40
51
30
22
15
40
M10
78
130
39.0
70
54
8.60
15
21
OTA-03-30
OTA-03-30
Fluchtungs-ausgleich mit ...
30
47
60
35
26
16
48
M12
87
152
43.5
85
62
10.30
18
21
OTA-03-40
OTA-03-40
Fluchtungs-ausgleich mit ...
40
62
77
45
34
20
60
M16
108
176
54.0
100
80
14.25
20
27
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求