目錄: ifm electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
E37430 - Schutzrohre
ifm electronic
Sensors
200_020
200_020_040
200_020_040_140
Powered by
CAD模型選擇
{ifm_electronic/200/200_020/200_020_040/200_020_040_140/e37430.prj},{NB=E37430},{BN=E37430},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{SIZE=191},{PREVIEW=../../../_pool_/c7/86/pc_e37430xx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/c7/86/pc_e37430xx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=E37430: Einschweißschutzrohr für Temperatursensoren; Einbaulänge EL 191 mm; Druc},{DESCLONG=Einschweißschutzrohr für Temperatursensoren; Einbaulänge EL 191 mm; Druckfestigkeit 400 bar; Einschweißadapter Ø 38,1 mm},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=THERMOWELL, D6/WELD-IN/L=230},{ERPGRSUPPLIER=I3},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/E37430}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
BN
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Name des Herstellers
ⁿ/ₐ
E37430
E37430: Einschweißschutzr...
Einschweißschutzrohr für ...
E37430
ifm electronic gmbh
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求