05 - Schwenkauge
Hydropneu
Hydraulik-Zylinder
Typ 47 - ISO 6020/1
Powered by
CAD模型選擇
{hydropneu/hydraul_zyl/47er/47.00x.05.2.x.prj},{NB=47.000.05.2.0/080/045/0000/5.0.0(0)},{DKO=80},{MMK=45.000},{MMG=56.000},{KK=33.000},{KKI=30.546},{EEE=26.440},{EEI=24.120},{D1=100.000},{D=130.000},{B=85.000},{CD=40.000},{ZJ=250.000},{XD=332.000},{EW=40.000},{L1=63.000},{A=45.000},{VE=36.000},{L4=91.000},{L5=126.000},{L6=18.000},{L=50.000},{L15=82.000},{L16=25.000},{L22=22.000},{L24=25.000},{L25=78.000},{MR=50.000},{SW1K=36.000},{SW1G=46.000},{DW=28.000},{X1K=42.000},{X2K=12.000},{X3K=30.000},{X1G=53.000},{X2G=12.000},{X3G=30.000},{X4=4.000},{X5=1.200},{X6=25.000},{X7=30.300},{X8=30.000},{X9=6.000},{GL=16.000},{SEK=8.000},{NDR=10.000},{P=1.500},{X11=18.000},{X12=11.000},{MM=1},{KSTV=1},{DAE=1},{HUB=0},{PS=0},{KDI=5},{KSDI=0},{EE=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
DKO
Kolben-Ø
[mm]
47.000.05.2.0/025/014/000...
25
47.000.05.2.0/032/018/000...
32
47.000.05.2.0/040/022/000...
40
47.000.05.2.0/050/028/000...
50
47.000.05.2.0/063/036/001...
63
47.000.05.2.0/080/045/000...
80
47.000.05.2.0/100/056/000...
100
47.000.05.2.0/125/070/000...
125
47.000.05.2.0/140/080/000...
140
47.000.05.2.0/160/090/000...
160
47.000.05.2.0/180/100/000...
180
47.000.05.2.0/200/110/000...
200
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求