目錄: Hugro
Created: 23.12.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
Rendered product pictures
English as original or default language
Hugro
带内垫圈的塑料软管接头 - 272.00 带公制连接螺纹
Hugro
软管保护系统
塑料
Powered by
CAD模型選擇
{hugro/schutzschlauchsysteme/kunstoff/kunst_schlau_verschr_272_00_m.prj},{NB=HUGRO 272.2016-(1)},{ARTNR=272.2016},{AD=21},{G=M20 x 1.5},{VP=1},{VERS1=4},{I=15.0},{B=35.0},{C=13.0},{D=44.0},{SW1=29},{SW2=32},{GEW=2.0},{L7=7.000},{LDRUCKM=14.200},{METRAUSSEN=20.000},{METRKERN=18.160},{L=32.000},{I1=16.000},{D1=32.000},{D2=27.000},{R=1.500},{L6=1.500},{L8=2.000},{PMETR=1.5},{ZTN=39174000},{GPS=0.013}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
ARTNR
货号
ⁿ/ₐ
AD
标称尺寸
[mm]
G
螺纹
ⁿ/ₐ
I
最小内部
[mm]
B
最大外径-ø mm
[mm]
C
螺纹长度mm
[mm]
D
总长mm
[mm]
SW1
扳手尺寸 mm 外壳
[mm]
SW2
扳手尺寸mm锁紧螺帽
[mm]
VPE
包/单位
ⁿ/ₐ
GEW
重量kg 大约100个单位
[kg/100 Units]
ZTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
GPS
每件重量
[kg]
HUGRO 272.1007
272.1007
10
M10 x 1.0
6.0
20.0
10.0
40.0
16
18
50
0.6
39174000
0.006
HUGRO 272.1510
272.1510
14
M12 x 1.5
8.0
25.0
12.0
43.0
21
23
50
1.0
39174000
0.005
HUGRO 272.1713
272.1713
17
M16 x 1.5
11.0
30.0
12.0
43.0
24
27
50
1.7
39174000
0.010
HUGRO 272.2016
272.2016
21
M20 x 1.5
15.0
35.0
13.0
44.0
29
32
50
2.0
39174000
0.013
HUGRO 272.2521
272.2521
27
M25 x 1.5
20.0
44.0
13.0
50.0
36
40
25
2.9
39174000
0.022
HUGRO 272.3229
272.3229
36
M32 x 1.5
27.0
54.0
15.0
51.0
45
49
25
3.9
39174000
0.030
HUGRO 272.4038
272.4038
45
M40 x 1.5
35.0
63.0
15.0
51.0
54
58
25
6.0
39174000
0.039
HUGRO 272.5048
272.5048
56
M50 x 1.5
44.5
77.0
16.0
58.0
66
70
10
8.4
39174000
0.084
HUGRO 272.6348
272.6348
56
M63 x 1.5
44.5
77.0
16.0
58.0
66
70
10
9.0
39174000
0.060
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
带内垫圈的塑料软管接头 - 272.00 带德国PG制标准连接螺纹
Hugro
23.12.2021
HSK-M-EMV-D Metr. - Cable Glands
Hummel
05.02.2020
SKINTOP (Pg) - 带 PG 连接螺纹的塑料电缆接头
Hugro
23.12.2021
33020 - 检测销,扁平尾
norelem
30.05.2024
28058 - 带止回阀和测油尺的排气螺塞
norelem
26.06.2024
28060 - 油尺
norelem
26.06.2024
09067 - 罐形磁铁,材质为 SmCo
norelem
30.05.2024
33000 - 量表筒夹 Ø8 夹紧杆
norelem
30.05.2024
09071 - 磁铁(带座磁铁),带沉孔,材质为永磁铁氧体
norelem
30.05.2024
33029 - 检测销,扁平偏移型
norelem
30.05.2024
33035 - 检测销,扁平偏移型固定挡块
norelem
30.05.2024
28012 - 天然玻璃铝制油位镜
norelem
26.06.2024
33092 - 菱形附件间隔件
norelem
30.05.2024
33182 - 弹性顶尖套筒,带凸轮杆
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求