目錄: Hugro
Created: 23.12.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
Rendered product pictures
English as original or default language
Hugro
SKINTOP (red. Pg) - 带减少密封插件和 PG 连接螺纹的塑料电缆接头
Hugro
由合成材料制成的电缆接头
Powered by
CAD模型選擇
{hugro/kunststoffkabelverschraubungen/skintop_183_00_183_01_pg_1.prj},{NB=HUGRO 183.1612.02-(6)},{ATN=53018140},{ARTNR=183.1612.02},{G=PG 16},{ID=0.000},{RS=0.000},{FMIN=6.0},{FMAX=12.0},{F=6},{NDM=22.5},{KDM=21.160},{SW=27},{A=29.5},{C=44.0},{GL=10.0},{E=18.6},{HH=10.8},{J=6.0},{K=6.0},{L=22.6},{RAL7001=},{RAL9005=},{RAL7035=x},{MATERIAL=Kunststoff},{ZTN=39269097},{GPS=0.015},{ROHS=YES}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
零件号
ⁿ/ₐ
G
螺纹
ⁿ/ₐ
FMIN
最小夹紧范围
[mm]
FMAX
最大夹紧范围
[mm]
SW
扳手尺寸
[mm]
H
[mm]
GL
[mm]
RAL7001
银灰
ⁿ/ₐ
RAL9005
黑色
ⁿ/ₐ
RAL7035
浅灰
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
ZTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
GPS
每件重量
[kg]
ROHS
ⁿ/ₐ
HUGRO 183.0705
183.0705
PG 7
1.5
5.0
15
24.2
7.8
x
塑料
39269097
0.005
YES
HUGRO 183.0705.01
183.0705.01
PG 7
1.5
5.0
15
24.2
7.8
x
塑料
39269097
0.005
YES
HUGRO 183.0705.02
183.0705.02
PG 7
1.5
5.0
15
24.2
7.8
x
塑料
39269097
0.004
YES
HUGRO 183.0906
183.0906
PG 9
2.0
6.0
19
28.0
8.0
x
塑料
39269097
0.005
YES
HUGRO 183.0906.01
183.0906.01
PG 9
2.0
6.0
19
28.0
8.0
x
塑料
39269097
0.005
YES
HUGRO 183.0906.02
183.0906.02
PG 9
2.0
6.0
19
28.0
8.0
x
塑料
39269097
0.007
YES
HUGRO 183.1107
183.1107
PG 11
2.0
7.0
22
30.0
8.0
x
塑料
39269097
0.009
YES
HUGRO 183.1107.01
183.1107.01
PG 11
2.0
7.0
22
30.0
8.0
x
塑料
39269097
0.009
YES
HUGRO 183.1107.02
183.1107.02
PG 11
2.0
7.0
22
30.0
8.0
x
塑料
39269097
0.010
YES
HUGRO 183.1309
183.1309
PG 13.5
4.0
9.0
24
32.0
9.0
x
塑料
39269097
0.010
YES
HUGRO 183.1309.01
183.1309.01
PG 13.5
4.0
9.0
24
32.0
9.0
x
塑料
39269097
0.010
YES
HUGRO 183.1309.02
183.1309.02
PG 13.5
4.0
9.0
24
32.0
9.0
x
塑料
39269097
0.011
YES
HUGRO 183.1612
183.1612
PG 16
6.0
12.0
27
34.0
10.0
x
塑料
39269097
0.013
YES
HUGRO 183.1612.01
183.1612.01
PG 16
6.0
12.0
27
34.0
10.0
x
塑料
39269097
0.013
YES
HUGRO 183.1612.02
183.1612.02
PG 16
6.0
12.0
27
34.0
10.0
x
塑料
39269097
0.015
YES
HUGRO 183.2116
183.2116
PG 21
9.0
16.0
33
38.0
11.0
x
塑料
39269097
0.020
YES
HUGRO 183.2116.01
183.2116.01
PG 21
9.0
16.0
33
38.0
11.0
x
塑料
39269097
0.021
YES
HUGRO 183.2116.02
183.2116.02
PG 21
9.0
16.0
33
38.0
11.0
x
塑料
39269097
0.022
YES
HUGRO 183.2920
183.2920
PG 29
11.0
20.0
42
45.3
10.7
x
塑料
39269097
0.038
YES
HUGRO 183.2920.01
183.2920.01
PG 29
11.0
20.0
42
45.3
10.7
x
塑料
39269097
0.038
YES
HUGRO 183.2920.02
183.2920.02
PG 29
11.0
20.0
42
45.3
10.7
x
塑料
39269097
0.043
YES
HUGRO 183.3626
183.3626
PG 36
17.0
26.0
53
52.7
13.3
x
塑料
39269097
0.076
YES
HUGRO 183.3626.01
183.3626.01
PG 36
17.0
26.0
53
52.7
13.3
x
塑料
39269097
0.087
YES
HUGRO 183.3626.02
183.3626.02
PG 36
17.0
26.0
53
52.7
13.3
x
塑料
39269097
0.087
YES
HUGRO 183.4231
183.4231
PG 42
22.0
31.0
60
54.6
13.4
x
塑料
39269097
0.100
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求