目錄: Hugro
Created: 23.12.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
Rendered product pictures
English as original or default language
Hugro
WAZU-M / FK-EX NPT - 黄铜电缆接头 Ex e, 用于带 NPT 连接螺纹的扁平电缆
Hugro
防爆系列
WAZU-M / FK-EX - 黄铜电缆接头Ex e, 用于带公制和NPT连接螺纹的扁平电缆
Powered by
CAD模型選擇
{hugro/ex-schutz/wazu_m_fk_ex/hsk_m_flaka_ex_npt_asmtab.prj},{NB=HUGRO 154.3501.15},{AG=3/4'' NPT},{NDM=26.670},{FR=-},{GL=13},{H=25},{HX=27.840},{SW=30},{SWX=30},{SWX2=30},{ABD=14 x 6},{ABDX='1','14 x 6','2','14 x 7'},{VERS=34},{VERS1=1},{PSW=0.000},{P1=13.880},{P2=14.900},{P3=0.000},{P4=0.000},{DR=24.000},{S=2.000},{PPATH=npt/hsk_m_flaka_ex_npt_asmtpl.prj},{KW=MS_VERN},{KT1=-20},{KT2=95},{KS=IP 68},{VPE=25},{ZTN=74199990},{GPS=0.08370}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
ARTNR
货号
ⁿ/ₐ
AG
螺纹
ⁿ/ₐ
GL
[mm]
H
[mm]
SW
[mm]
ABD
B x H
ⁿ/ₐ
KW
电缆接头材料
ⁿ/ₐ
KT1
电缆接头适用温度范围从……
ⁿ/ₐ
KT2
电缆接头适用温度范围从……
ⁿ/ₐ
KS
电缆接头防护等级/密封性
ⁿ/ₐ
VPE
件数
ⁿ/ₐ
ZTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
GPS
每件重量
[kg]
HUGRO 154.3501.15
154.3501.15
3/4'' NPT
13
25
30
14 x 6
MS_VERN
-20
95
IP 68
25
74199990
0.08370
HUGRO 154.3502.15
154.3502.15
3/4'' NPT
13
25
30
14 x 7
MS_VERN
-20
95
IP 68
25
74199990
0.08370
HUGRO 154.7501.15
154.7501.15
1'' NPT
19
29
40
22 x 8
MS_VERN
-20
95
IP 68
25
74199990
0.12332
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求