Pipe, Aluminium acc. to EN 755, EN AW 5083-0, seamless, pressed, acc. to EN 755
Huelsen
Pipes
Pipes Aluminium
Powered by
CAD模型選擇
{huelsen/7_rohre/1_aluminium/rohre_542.prj},{NB=5420088050500},{ARTNR2=542008805},{DN=3},{D=88.9},{S=5.49},{L=500},{GEW=2.83},{PG=Rohre},{PUG=Rohr, nahtlos},{NORM=EN 755},{TOL=EN 755-7},{WERK1=Aluminium},{WERK2=EN 755},{WERK3=EN AW 5083-0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
ARTNR
Part number
ⁿ/ₐ
DN
NB [Inch]
ⁿ/ₐ
D
Outside Ø
[mm]
S
Wall Thickness
[mm]
GEW
Theoretical Weight
[kg/m]
BEZ
Article Indication
ⁿ/ₐ
PG
Product Group
ⁿ/ₐ
PUG
Product Sub-group
ⁿ/ₐ
NORM
Standard
ⁿ/ₐ
TOL
Tolerance
ⁿ/ₐ
WERK
Primary Material
ⁿ/ₐ
5420033020500
5420033020500
1
33.4
2.77
0.71
Pipe, Aluminium acc. to E...
Pipes
Pipes, seamless
EN 755
EN 755-7
Aluminium, EN 755, EN AW ...
5420033030500
5420033030500
1
33.4
3.38
0.86
Pipe, Aluminium acc. to E...
Pipes
Pipes, seamless
EN 755
EN 755-7
Aluminium, EN 755, EN AW ...
5420048020500
5420048020500
1 1/2
48.3
2.77
1.06
Pipe, Aluminium acc. to E...
Pipes
Pipes, seamless
EN 755
EN 755-7
Aluminium, EN 755, EN AW ...
5420048030500
5420048030500
1 1/2
48.3
3.68
1.39
Pipe, Aluminium acc. to E...
Pipes
Pipes, seamless
EN 755
EN 755-7
Aluminium, EN 755, EN AW ...
5420060020500
5420060020500
2
60.3
2.77
1.35
Pipe, Aluminium acc. to E...
Pipes
Pipes, seamless
EN 755
EN 755-7
Aluminium, EN 755, EN AW ...
5420060030500
5420060030500
2
60.3
3.91
1.86
Pipe, Aluminium acc. to E...
Pipes
Pipes, seamless
EN 755
EN 755-7
Aluminium, EN 755, EN AW ...
5420088030500
5420088030500
3
88.9
3.05
2.21
Pipe, Aluminium acc. to E...
Pipes
Pipes, seamless
EN 755
EN 755-7
Aluminium, EN 755, EN AW ...
5420088050500
5420088050500
3
88.9
5.49
2.83
Pipe, Aluminium acc. to E...
Pipes
Pipes, seamless
EN 755
EN 755-7
Aluminium, EN 755, EN AW ...
5420114030500
5420114030500
4
114.3
3.05
2.85
Pipe, Aluminium acc. to E...
Pipes
Pipes, seamless
EN 755
EN 755-7
Aluminium, EN 755, EN AW ...
5420114060500
5420114060500
4
114.3
6.02
5.50
Pipe, Aluminium acc. to E...
Pipes
Pipes, seamless
EN 755
EN 755-7
Aluminium, EN 755, EN AW ...
5420168030500
5420168030500
6
168.3
3.40
4.72
Pipe, Aluminium acc. to E...
Pipes
Pipes, seamless
EN 755
EN 755-7
Aluminium, EN 755, EN AW ...
5420168070500
5420168070500
6
168.3
7.11
9.64
Pipe, Aluminium acc. to E...
Pipes
Pipes, seamless
EN 755
EN 755-7
Aluminium, EN 755, EN AW ...
5420219030500
5420219030500
8
219.1
3.76
6.81
Pipe, Aluminium acc. to E...
Pipes
Pipes, seamless
EN 755
EN 755-7
Aluminium, EN 755, EN AW ...
5420219080500
5420219080500
8
219.1
8.18
14.53
Pipe, Aluminium acc. to E...
Pipes
Pipes, seamless
EN 755
EN 755-7
Aluminium, EN 755, EN AW ...
5420273040500
5420273040500
10
273.1
4.19
9.50
Pipe, Aluminium acc. to E...
Pipes
Pipes, seamless
EN 755
EN 755-7
Aluminium, EN 755, EN AW ...
5420273090500
5420273090500
10
273.1
9.27
20.59
Pipe, Aluminium acc. to E...
Pipes
Pipes, seamless
EN 755
EN 755-7
Aluminium, EN 755, EN AW ...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求