DGM - 滚珠直线导轨-DGM系列-微小型
HEFA
9-直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/9-linear_guide/gm_asmtab.prj},{NB=DGMN15C-1R-110-ZFC-1-EL3-ER27},{H=16},{H1=4.0},{N=8.5},{W=32},{B=25},{B1=3.5},{C=20},{L1=26.7},{L=42.1},{G=4.5},{GN1=3.0},{MXL1=3.0},{MXL2=4.0},{H2=3.00},{WR=15},{WB=0},{HR=10.0},{D=6.0},{XDXX=3.000},{HH=4.5},{DD=3.5},{P=40},{SCREW1=3},{CA=4.61},{CO=5.59},{MR=45.08},{MP=21.56},{MY=21.56},{BWEIGHT=0.059},{RWEIGHT=1.06},{FC=0.12000},{WB1=12.00000},{FE=0.42000},{HC=4.00000},{HB=1.30000},{FB=3.94500},{FA=7.76000},{FCC=7.05000},{FD=0.38800},{Y=6.00000},{Y1=1.25000},{SERIES=DGM},{TYPE=N: Standard type },{TYPE1=N},{SIZE=15},{LT=C : Heavy load},{LT1=C},{LED=EL},{RED=ER},{GN=M3},{MXL=M3x4},{SCREW=M3x10},{NCR=1},{TOM=},{RFT=R},{RL=110},{PL=ZF},{AG=C},{NOR=1},{E1=3.00},{E2=27.00},{EE=2},{OPT3=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SERIES
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
滑块型式
ⁿ/ₐ
SIZE
尺寸
ⁿ/ₐ
LT
负载类型
ⁿ/ₐ
H
组件尺寸H
[mm]
H1
组件尺寸H1
[mm]
N
组件尺寸N
[mm]
W
滑块尺寸W
[mm]
B
滑块尺寸B
[mm]
B1
滑块尺寸B1
[mm]
C
滑块尺寸C
[mm]
L1
滑块尺寸L1
[mm]
L
滑块尺寸L
[mm]
G
滑块尺寸G
[mm]
GN
滑块尺寸Gn
[mm]
MXL
ⁿ/ₐ
H2
滑块尺寸H2
[mm]
WR
滑块尺寸WR
[mm]
WB
滑轨尺寸WB
[mm]
HR
滑轨尺寸HR
[mm]
D
滑轨尺寸D
[mm]
HH
滑轨尺寸h
[mm]
DD
滑轨尺寸d
[mm]
P
P孔距
[mm]
SCREW
滑轨固定的螺栓尺寸
ⁿ/ₐ
CA
基本动额定负载Ca
[kN]
CO
基本静额定负载Co
[kN]
MR
容许静力矩MR
[kN-m]
MP
容许静力矩MP
[kN-m]
MY
容许静力矩MY
[kN-m]
BWEIGHT
滑块重量
[kg]
RWEIGHT
滑轨重量
[kg/m]
DGMN05C-1R-25-ZFC-1-EL2-E...
DGMN05C-1R-25-ZFC-1-EL2-E...
DGM
N:标准型
05
C:标准型
6
1.5
3.5
12
8
2.0
0
9.6
16.0
0.0
Φ0.8
M2x1.5
1.00
5
0
3.6
3.6
0.8
2.4
15
M2x6
0.38
0.54
0.81
0.81
1.46
0.003
0.12
DGMN07C-1R-40-ZFC-1-EL2.5...
DGMN07C-1R-40-ZFC-1-EL2.5...
DGM
N:标准型
07
C:标准型
8
1.5
5.0
17
12
2.5
8
13.5
22.5
0.0
Φ1.2
M2x2.5
1.50
7
0
4.8
4.2
2.3
2.4
15
M2x6
0.98
1.24
4.70
2.84
2.84
0.010
0.22
DGMN07H-1R-40-ZFC-1-EL2.5...
DGMN07H-1R-40-ZFC-1-EL2.5...
DGM
N:标准型
07
H:加长型
8
1.5
5.0
17
12
2.5
13
21.8
30.8
0.0
Φ1.2
M2x2.5
1.50
7
0
4.8
4.2
2.3
2.4
15
M2x6
1.37
1.96
7.64
4.80
4.80
0.015
0.22
DGMN09C-1R-55-ZFC-1-EL3-E...
DGMN09C-1R-55-ZFC-1-EL3-E...
DGM
N:标准型
09
C:标准型
10
2.0
5.5
20
15
2.5
10
18.9
28.9
0.0
Φ1.4
M3x3
1.80
9
0
6.5
6.0
3.5
3.5
20
M3x8
1.86
2.55
11.76
7.35
7.35
0.016
0.38
DGMN09H-1R-55-ZFC-1-EL3-E...
DGMN09H-1R-55-ZFC-1-EL3-E...
DGM
N:标准型
09
H:加长型
10
2.0
5.5
20
15
2.5
16
29.9
39.9
0.0
Φ1.4
M3x3
1.80
9
0
6.5
6.0
3.5
3.5
20
M3x8
2.55
4.02
19.60
18.62
18.62
0.026
0.38
DGMN12C-1R-70-ZFC-1-EL3-E...
DGMN12C-1R-70-ZFC-1-EL3-E...
DGM
N:标准型
12
C:标准型
13
3.0
7.5
27
20
3.5
15
21.7
34.7
0.0
Φ2
M3x3.5
2.50
12
0
8.0
6.0
4.5
3.5
25
M3x8
2.84
3.92
25.48
13.72
13.72
0.034
0.65
DGMN12H-1R-70-ZFC-1-EL3-E...
DGMN12H-1R-70-ZFC-1-EL3-E...
DGM
N:标准型
12
H:加长型
13
3.0
7.5
27
20
3.5
20
32.4
45.4
0.0
Φ2
M3x3.5
2.50
12
0
8.0
6.0
4.5
3.5
25
M3x8
3.72
5.88
28.22
36.26
36.26
0.054
0.65
DGMN15C-1R-110-ZFC-1-EL3-...
DGMN15C-1R-110-ZFC-1-EL3-...
DGM
N:标准型
15
C:标准型
16
4.0
8.5
32
25
3.5
20
26.7
42.1
4.5
M3
M3x4
3.00
15
0
10.0
6.0
4.5
3.5
40
M3x10
4.61
5.59
45.08
21.56
21.56
0.059
1.06
DGMN15H-1R-110-ZFC-1-EL3-...
DGMN15H-1R-110-ZFC-1-EL3-...
DGM
N:标准型
15
H:加长型
16
4.0
8.5
32
25
3.5
25
43.4
58.8
4.5
M3
M3x4
3.00
15
0
10.0
6.0
4.5
3.5
40
M3x10
6.37
9.11
73.50
57.82
57.82
0.092
1.06
DGMW07C-1R-80-ZFC-1-EL3-E...
DGMW07C-1R-80-ZFC-1-EL3-E...
DGM
W:宽幅型
07
C:标准型
9
1.9
5.5
25
19
3.0
10
21.0
31.2
0.0
Φ1.2
M3x3
1.85
14
0
5.2
6.0
3.2
3.5
30
M3x6
1.37
2.06
15.70
7.14
7.14
0.020
0.51
DGMW07H-1R-80-ZFC-1-EL3-E...
DGMW07H-1R-80-ZFC-1-EL3-E...
DGM
W:宽幅型
07
H:加长型
9
1.9
5.5
25
19
3.0
19
30.8
41.0
0.0
Φ1.2
M3x3
1.85
14
0
5.2
6.0
3.2
3.5
30
M3x6
1.77
3.12
23.45
15.53
15.53
0.029
0.51
DGMW09C-1R-80-ZFC-1-EL3-E...
DGMW09C-1R-80-ZFC-1-EL3-E...
DGM
W:宽幅型
09
C:标准型
12
2.9
6.0
30
21
4.5
12
27.5
39.3
0.0
Φ1.2
M3x3
2.40
18
0
7.0
6.0
4.5
3.5
30
M3x8
2.75
4.12
40.15
18.96
18.96
0.040
0.91
DGMW09H-1R-80-ZFC-1-EL3-E...
DGMW09H-1R-80-ZFC-1-EL3-E...
DGM
W:宽幅型
09
H:加长型
12
2.9
6.0
30
23
3.5
24
38.5
50.7
0.0
Φ1.2
M3x3
2.40
18
0
7.0
6.0
4.5
3.5
30
M3x8
3.43
5.89
54.54
34.00
34.00
0.057
0.91
DGMW12C-1R-110-ZFC-1-EL4-...
DGMW12C-1R-110-ZFC-1-EL4-...
DGM
W:宽幅型
12
C:标准型
14
3.4
8.0
40
28
6.0
15
31.3
46.1
0.0
Φ1.2
M3x3.6
2.80
24
0
8.5
8.0
4.5
4.5
40
M4x8
3.92
5.59
70.37
27.80
27.80
0.071
1.49
DGMW12H-1R-110-ZFC-1-EL4-...
DGMW12H-1R-110-ZFC-1-EL4-...
DGM
W:宽幅型
12
H:加长型
14
3.4
8.0
40
28
6.0
28
45.6
60.4
0.0
Φ1.2
M3x3.6
2.80
24
0
8.5
8.0
4.5
4.5
40
M4x8
5.10
8.24
102.70
57.37
57.37
0.103
1.49
DGMW15C-1R-110-ZFC-1-EL4-...
DGMW15C-1R-110-ZFC-1-EL4-...
DGM
W:宽幅型
15
C:标准型
16
3.4
9.0
60
45
7.5
20
38.0
54.8
5.2
M3
M4x4.2
3.20
42
23
9.5
8.0
4.5
4.5
40
M4x10
6.77
9.22
199.34
56.66
56.66
0.143
2.86
DGMW15H-1R-110-ZFC-1-EL4-...
DGMW15H-1R-110-ZFC-1-EL4-...
DGM
W:宽幅型
15
H:加长型
16
3.4
9.0
60
45
7.5
35
57.0
73.8
5.2
M3
M4x4.2
3.20
42
23
9.5
8.0
4.5
4.5
40
M4x10
8.93
13.38
299.01
122.60
122.60
0.215
2.86
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求