CC42 - 平皮带-倾斜用
HEFA
4-平皮带/圆皮带
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/4-flat_belt_round_belt/cc42.prj},{NB=CC42AC-W50-L0.5(6060)},{SC=CC42AC},{UT=Tilting},{PR=domestic},{CS1=PVC},{CS2=Grass grain},{CS3=Dark Blue Green},{CS4=1.4~1.5},{RS1=polyester fabric},{RS2=Cloth},{FL=2},{TT=5.3},{WEIGHT=4.4},{MWD=Ø60},{MWD1=60},{MWD2=100},{AS=10},{CT=-20~60},{AGB=√},{LD=√},{W=50},{L=0.500},{D=60},{D1=60},{PVC=},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
UT
用途
ⁿ/ₐ
PR
产地
ⁿ/ₐ
CS1
输送面材质
ⁿ/ₐ
CS2
输送面纹理
ⁿ/ₐ
CS3
输送面颜色
ⁿ/ₐ
CS4
输送面摩擦系数
ⁿ/ₐ
RS1
滚轮面材质
ⁿ/ₐ
RS2
滚轮面纹理
ⁿ/ₐ
FL
织物层数
ⁿ/ₐ
TT
总厚
ⁿ/ₐ
TB
主体公差
[mm]
TL
搭接公差
[mm]
TTJ
齿接公差
[mm]
WEIGHT
重量
[kg/m^2]
MWD
最小轮径
ⁿ/ₐ
AS
容许应力
[kg/cm]
CT
连续使用温度
[°C]
AGB
内周加导条
ⁿ/ₐ
LD
激光打孔
ⁿ/ₐ
TW
宽度公差
[mm]
TL1
加导条公差
[mm]
TL2
不加导条公差
[mm]
CD
中心距
ⁿ/ₐ
BB
底宽
[mm]
H
高度
[mm]
MPD
最小滑轮直径
[mm]
X
推荐滚轮槽尺寸
[mm]
Y
推荐滚轮槽尺寸
[mm]
Z
推荐滚轮槽尺寸
[mm]
CC42AA-W50-L0.5(5050)
CC42AA-W50-L0.5
CC42AA
倾斜用
国产
PVC
草纹
黑色
1.4~1.5
聚酯织物
布纹
2
5.3
±0.5
-0.4~+0.7
±0.4
4.4
Ø50
10
-20~60
√
√
±1
±15
±10
171.500
0
0
0
0
0
0
CC42AB-W50-L0.5(6060)
CC42AB-W50-L0.5
CC42AB
倾斜用
国产
PVC
草纹
绿色
1.4~1.5
聚酯织物
布纹
2
5.3
±0.5
-0.4~+0.7
±0.4
4.4
Ø60
10
-20~60
√
√
±1
±15
±10
155.800
0
0
0
0
0
0
CC42AC-W50-L0.5(6060)
CC42AC-W50-L0.5
CC42AC
倾斜用
国产
PVC
草纹
深蓝绿
1.4~1.5
聚酯织物
布纹
2
5.3
±0.5
-0.4~+0.7
±0.4
4.4
Ø60
10
-20~60
√
√
±1
±15
±10
155.800
0
0
0
0
0
0
CC42AD-W20-L0.5(3030)
CC42AD-W20-L0.5
CC42AD
倾斜用
国产
PVC
竖条纹
黑色
1.4~1.5
PET
布纹
2
2.3
±0.3
-0.2~+0.5
±0.3
2.5
Ø30
10
-20~60
√
√
±1
±15
±10
202.900
0
0
0
0
0
0
CC42AE-W20-L0.5(4040)
CC42AE-W20-L0.5
CC42AE
倾斜用
国产
PVC
竖条纹
墨绿色
1.4~1.5
聚酯织物
布纹
2
3.0
±0.3
-0.3~+0.5
±0.3
3.4
Ø40
8
-10~70
√
√
±1
±15
±10
187.200
0
0
0
0
0
0
CC42AF-W20-L0.5(4040)
CC42AF-W20-L0.5
CC42AF
倾斜用
国产
PVC
草纹
墨绿色
1.4~1.5
聚酯织物
布纹
2
5.3
±0.5
-0.4~+0.7
±0.4
4.3
Ø40
8
-10~70
√
√
±1
±15
±10
187.200
0
0
0
0
0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求