LK08 - 铝合金手轮-实心/双幅条手轮-转动握柄
HEFA
37-手柄/手轮/把手
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/37_hand_wheel_handle/lk08.prj},{NB=LK08EC-D60},{CODE=LK08EC},{CODE1=Bolted_type},{TYPE1=aluminium_alloy},{SUR1=Spray_black},{TYPE=nylon},{SUR=black},{TYPE2=aluminium_alloy},{SUR2=-},{D=60},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
CODE1
类型
ⁿ/ₐ
TYPE1
手轮材质
ⁿ/ₐ
SUR1
手轮表面处理
ⁿ/ₐ
TYPE
握柄材质
ⁿ/ₐ
SUR
握柄部表面处理
ⁿ/ₐ
TYPE2
衬套材质
ⁿ/ₐ
SUR2
衬套表面处理
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
DD
d
[mm]
F
f
[mm]
B
b
[mm]
M
[mm]
W
[mm]
LK08EC-D60
LK08EC-D60
LK08EC
螺栓紧定型
铝合金
喷塑黑色
尼龙
黑色
铝合金
-
22.5
28.0
25.0
8.0
9.0
2.0
5.0
8.0
LK08AC-D60
LK08AC-D60
LK08AC
键槽型
铝合金
喷塑黑色
尼龙
黑色
铝合金
-
22.5
28.0
25.0
8.0
9.0
2.0
5.0
8.0
LK08BC-D60
LK08BC-D60
LK08BC
方孔型
铝合金
喷塑黑色
尼龙
黑色
铝合金
-
22.5
28.0
25.0
8.0
9.0
2.0
5.0
8.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求