LB51QQ - 防静电拉手-方形拉手-外装型
HEFA
36-拉手/铰链/门部件
拉手(新)
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/handle_new/lb51qq.prj},{NB=LB51QQ-L90},{SC=LB51QQ},{TYPE=Externally mounted - angled},{MQ=ABS+carbon fiber},{COLOUR=black},{L=90},{L1=110},{D1=13.09},{D2=6.4},{H=36},{A=21},{B=6.0},{CKZL=0.02},{INFOTEXT=website},{L2=75},{H1=12.5},{L3=72},{A1=13.0},{H2=7}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MQ
材质
ⁿ/ₐ
COLOUR
颜色
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
CKZL
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
LB51QQ-L90
LB51QQ-L90
LB51QQ
外装型·斜角型
ABS+碳纤维
黑色
90
110
13.09
6.4
36
21
6.0
0.02
LB51QQ-L120
LB51QQ-L120
LB51QQ
外装型·斜角型
ABS+碳纤维
黑色
120
140
14.00
8.5
39
26
7.0
0.04
LB51QQ-L180
LB51QQ-L180
LB51QQ
外装型·斜角型
ABS+碳纤维
黑色
180
200
14.00
8.5
49
28
7.5
0.07
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求