LB25GL GM L - 暗式拉手-带固定垫片型-内装型
HEFA
36-拉手/铰链/门部件
拉手(新)
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/handle_new/lb25gl_gm_l.prj},{NB=LB25LL-L114},{SC=LB25LL},{TYPE=Type with fixed gasket},{HPS=oval},{MQ=SUS304},{ST=Mirror polishing},{L=114},{CKZL=0.10},{SA=Spacer Wooden chip T=2 for use; Cross recessed round head small screw M4 × 8 (stainless steel) For wooden chips T=20; Cross recessed round head small screw M4 × 15 (stainless steel)},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
HPS
抠手形状
ⁿ/ₐ
MQ
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理/颜色
ⁿ/ₐ
L
[mm]
CKZL
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
SA
标配附件
ⁿ/ₐ
LB25GL-L114
LB25GL-L114
LB25GL
带固定垫片型
方形
SUS304
镜面抛光
114
0.11
垫片 木制片T=2用;十字槽圆头小螺钉M4×8(不...
LB25GM-L114
LB25GM-L114
LB25GM
带固定垫片型
方形
SUS304
拉丝
114
0.11
垫片 木制片T=2用;十字槽圆头小螺钉M4×8(不...
LB25LL-L114
LB25LL-L114
LB25LL
带固定垫片型
椭圆形
SUS304
镜面抛光
114
0.10
垫片 木制片T=2用;十字槽圆头小螺钉M4×8(不...
LB25LM-L114
LB25LM-L114
LB25LM
带固定垫片型
椭圆形
SUS304
拉丝
114
0.10
垫片 木制片T=2用;十字槽圆头小螺钉M4×8(不...
LB25LV-L130
LB25LV-L130
LB25LV
带固定垫片型
椭圆形
ZDC
镀白青铜
130
0.10
垫片 十字槽圆头小螺钉M4×8
LB25LW-L130
LB25LW-L130
LB25LW
带固定垫片型
椭圆形
ZDC
镀铬
130
0.10
垫片 十字槽圆头小螺钉M4×8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求