LD56A B C - 焊接蝶形铰链·方型/抽芯方型/圆角型-平型
HEFA
36-拉手/铰链/门部件
铰链(新)
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponenthinge_new/ld56a_b_c_asmtab.prj},{NB=LD56AD-60},{SC=LD56AD},{TYPE=Square economy},{ZH=Heavy duty type},{MAT=SUS304},{SUR=sand blast},{SPE=60},{W=64.0},{L=60.0},{H=12.0},{T=3.0},{D=6.0},{FZ=25},{CKZL=0.13},{INFOTEXT=website},{Y=12.000},{YY=6.000},{KD=13.000},{K1=15.000},{K2=30.000},{K3=15.000},{K4=0.000},{K5=0.000},{C=5.000},{PPATH=ld56a_b_c/assemblies/ld56a_b_c_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ZH
载荷
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
D
[mm]
FZ
负载
[kg]
CKZL
参考重量[kg/pcs]
ⁿ/ₐ
LD56AB-40
LD56AB-40
LD56AB
方型·经济型
轻载型
SUS304
镜面抛光
40
35.0
40.0
6.3
1.5
3.0
6
0.025
LD56AB-50
LD56AB-50
LD56AB
方型·经济型
轻载型
SUS304
镜面抛光
50
35.0
50.0
6.4
1.5
3.0
8
0.035
LD56AB-65
LD56AB-65
LD56AB
方型·经济型
轻载型
SUS304
镜面抛光
65
50.0
65.0
8.5
2.0
4.0
13
0.07
LD56AB-75
LD56AB-75
LD56AB
方型·经济型
轻载型
SUS304
镜面抛光
75
50.0
75.0
8.5
2.0
4.0
15
0.08
LD56AB-90
LD56AB-90
LD56AB
方型·经济型
轻载型
SUS304
镜面抛光
90
60.0
90.0
12.5
3.0
6.0
25
0.19
LD56AB-100
LD56AB-100
LD56AB
方型·经济型
轻载型
SUS304
镜面抛光
100
60.0
100.0
12.5
3.0
6.0
30
0.2
LD56AF-38
LD56AF-38
LD56AF
方型·经济型
轻载型
SPCC
镀锌
38
38.1
38.1
5.7
1.2
2.9
5
0.03
LD56AF-50
LD56AF-50
LD56AF
方型·经济型
轻载型
SPCC
镀锌
50
50.8
50.8
10.9
2.7
4.9
10
0.08
LD56AF-80
LD56AF-80
LD56AF
方型·经济型
轻载型
SPCC
镀锌
80
50.8
76.2
10.3
2.3
4.9
12
0.08
LD56AF-80A
LD56AF-80A
LD56AF
方型·经济型
轻载型
SPCC
镀锌
80A
63.5
76.2
12.6
3.0
6.0
15
0.12
LD56AD-50
LD56AD-50
LD56AD
方型·经济型
重载型
SUS304
喷砂
50
50.0
50.0
12.0
3.0
6.0
20
0.09
LD56AD-60
LD56AD-60
LD56AD
方型·经济型
重载型
SUS304
喷砂
60
64.0
60.0
12.0
3.0
6.0
25
0.13
LD56AD-75
LD56AD-75
LD56AD
方型·经济型
重载型
SUS304
喷砂
75
70.0
75.0
12.0
3.0
6.0
30
0.17
LD56AD-100
LD56AD-100
LD56AD
方型·经济型
重载型
SUS304
喷砂
100
100.0
100.0
20.0
4.0
12.0
60
0.53
LD56AD-125
LD56AD-125
LD56AD
方型·经济型
重载型
SUS304
喷砂
125
100.0
125.0
20.0
4.0
12.0
70
0.62
LD56AD-150
LD56AD-150
LD56AD
方型·经济型
重载型
SUS304
喷砂
150
120.0
150.0
20.0
4.0
12.0
90
0.85
LD56AC-50
LD56AC-50
LD56AC
方型·精密型
重载型
SUS304
拉丝
50
50.0
50.0
12.0
3.0
6.0
20
0.09
LD56AC-60
LD56AC-60
LD56AC
方型·精密型
重载型
SUS304
拉丝
60
64.0
60.0
12.0
3.0
6.0
25
0.13
LD56AC-75
LD56AC-75
LD56AC
方型·精密型
重载型
SUS304
拉丝
75
70.0
75.0
12.0
3.0
6.0
30
0.17
LD56AC-100
LD56AC-100
LD56AC
方型·精密型
重载型
SUS304
拉丝
100
100.0
100.0
20.0
4.0
12.0
60
0.53
LD56AC-125
LD56AC-125
LD56AC
方型·精密型
重载型
SUS304
拉丝
125
100.0
125.0
20.0
4.0
12.0
70
0.62
LD56AC-150
LD56AC-150
LD56AC
方型·精密型
重载型
SUS304
拉丝
150
120.0
150.0
20.0
4.0
12.0
90
0.85
LD56BE-65
LD56BE-65
LD56BE
抽芯方型·经济型
中载型
SUS304
研磨抛光
65
63.5
63.5
9.5
2.0
4.9
25
0.09
LD56BF-65
LD56BF-65
LD56BF
抽芯方型·经济型
重载型
SPCC
镀锌
65
63.5
63.5
12.6
3.0
6.0
16
0.13
LD56CB-9.7
LD56CB-9.7
LD56CB
圆角型·经济型
轻载型
SUS304
镜面抛光
9.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2
0.01
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求